PRC 5-FT25-MC6-220 WO NUT - Cirkulära kontakter (apparatsidan)
1256999
Produktdetaljer
Produkttyp
Cirkulära kontakter (apparatsidan)
Produktfamilj
PRC 35
Isoleringsegenskaper
Skyddsklass
II (dubbel eller förstärkt isolering)
Färg (Kapsling)
svart (RAL 9005)
Märkström
28 A (vid AWG 10, enligt UL 2237)
Halogenfri
ja
Omgivningsförhållanden
Kategori för slaginverkan
IK08 (-25°C)
Artikelnr
1256999
Antal/förp.
50 Styck
Minsta beställningsantal
500 Styck
Information
Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Produktnyckel
ABLCAS
GTIN
4063151364205
Vikt per styck (inklusive förpackning)
22,22 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
22,22 g
ECLASS
ECLASS-13.0
27440602
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ja
(Inga undantagsregler)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
EU REACH SVHC
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)