TC ROUTER 2002T-4G - Router
2702530
E-nummer: 5171229

Industriell LTE-4G-router, Europa-version, Fallback på 3G UMTS/HSPA och 2G GPRS/EDGE, 2 Ethernet-gränssnitt, Firewall, NAT, 2x SMA-F antennuttag, SMS- och E-postförsändelse, 2 digitala ingångar, 1 digital utgång

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Industriell 4G-trådlös-router (LTE)
Fallback på 3G (UMTS/HSPA) och 2G (GPRS/EDGE)
Mobil höghastighetsanslutning till internet upp till 150 MBit/s
Anslutning av Ethernet-termineringsmoduler via mobilnätet
Ethernet-SMS-Gateway för enkel alarmering
Stateful-Inspection-Firewall för dynamisk filtrering
NAT-tabeller och port forwarding för direkt fjärråtkomst till en termineringsmodul
Två anslutningsingångar och en anslutningsutgång
Konfiguration via Web-based Management eller microSD-kort
Två lokala Ethernet-anslutningar
Omkopplingsbart energisparläge
Integrerad loggbok
Anslutningsövervakning
Utökat temperaturområde -40 °C ... +70 °C