TC ROUTER för mobilnät möjliggör kraftfulla dataanslutningar med upp till 150 MBit/s via mobila 4G-LTE-nätverk. På så sätt skaffar du en mobil bredbandsanslutning för högflexibel anslutning av platser, även där det inte finns en kabelbunden internetanslutning. Med dessa förbindelser överför du känsliga data säkert via mobilnätet.
TC ROUTER 2002T-3G
-
Router
2702531
E-nummer:
5171228
E-nummer:
5171228
Industriell 3G-router, Europa-version, Fallback på 2G GPRS/EDGE, 2 Ethernet-gränssnitt, Firewall, NAT, SMA-F antennuttag, SMS- och E-postförsändelse, 2 digitala ingångar, 1 digital utgång
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| MTTF | 383 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbetscykel 21 %) |
| 184 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 34,25 %) | |
| 78 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 100 %) | |
| Säkerhetsfunktioner | |
| Filtrering | IP, Port, Protocol |
| Brandväggsregler | Stateful Inspection brandvägg |
| Galvanisk isolation | VCC // UMTS // Ethernet // PE |
| Nätkonfiguration | Mobiltelefoni |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | 10 V DC ... 30 V DC (Över jackbar push-in-plint) |
| Strömförbrukning typisk | < 200 mA (24 V DC) |
| 65 mA (Vid aktiverat energisparläge) | |
| Maximal strömupptagning | 1,7 A |
| Funktion | |
| Management | Web-based Management, SNMP |
| Digital | |
| Beskrivning av ingången | Digital ingång |
| Antal ingångar | 2 |
| Ingångssignal spänning | 10 V DC ... 30 V DC |
| Kopplingsnivå "1"-signal | 10 V DC ... 30 V DC |
| Signal | |
| Benämning utgång | Digital utgång |
| Antal utgångar | 1 |
| Utgångssignal spänning | 10 V DC ... 30 V DC (Beroende på driftspänningen) |
| Utgångssignal ström | ≤ 50 mA (ej kortslutningssäker) |
| Försörjning | |
| Anslutningstyp | Push-in fjäderkraftanslutning |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Enkelledare/anslutningspunkt styv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Enkelledare/anslutningspunkt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 26 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 9,00 mm |
| Signal | Ethernet |
| Webbserver | ja |
| Data: Ethernet-gränssnitt, 10/100Base-T(X) enligt IEEE 802.3 | |
| Seriell överföringshastighet | 10/100 Mbit/s, autonegotiation |
| Anslutningstyp | RJ45-honkontakt, skärmad |
| Antal kanaler | 2 |
| Överföringssträcka | 100 m (Partvinnad skärmad) |
| Stödda protokoll | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP(S) |
| hjälpprotokoll | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1/V2, SMTP(S), NTP, SSL/TLS, STARTTLS |
| Trådlöst | |
| Beskrivning av gränssnittet | GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA |
| Frekvensområde | 900 MHz (UMTS/HSPA B8) |
| 2100 MHz (UMTS/HSPA B1) | |
| 850 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| Datahastighet | ≤ 21,6 MBit/s (HSPA (DL)) |
| ≤ 5,76 MBit/s (HSPA (UL)) | |
| Antenn | 50 Ω impedans SMA-antennuttag |
| Antennens anslutningstyp | SMA (female) |
| SIM-gränssnitt | 1,8-Volt, 3-Volt |
| GPRS | Klass 12, klass B |
| CS1 ... CS4 | |
| EDGE | Multislot klass 10 |
| UMTS | HSPA 3GPP R7 |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 45 mm |
| Höjd | 130 mm |
| Djup | 127 mm |
| Färg (Kapslingsöverdel) | ljusgrå (RAL 7035) |
| Material (Kapsling) | Plast |
| Vibrationshållfasthet enligt EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibration (drift): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 timmar, i XYZ...riktning |
| Stöt enligt EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Stöt (drift): 15g |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C (Maximal sändeffekt 10 dBm) |
| -40 °C ... 60 °C (Maximal sändeffekt 23 dBm) | |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höjdläge | ≤ 5000 m (Begränsning, se tillverkarförklaring för drift på höjden) |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| Test för skadliga gaser | |
| Märkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med RED-direktiv 2014/53/EU |
| Immunitet | EN 61000-6-2 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Kontakturladdning | ± 6 kV (Testskarphetsgrad 3) |
| Lufturladdning | ± 8 kV (Testskarphetsgrad 3) |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 3 GHz (Testskarphetsgrad 3) |
| Fältstyrka | 10 V/m |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Snabba transienter (burst) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
| Snabba transienter (burst) | |
| Ingång | ± 2 kV (Testskarphetsgrad 3) |
| Signal | ± 2 kV (Ethernet) |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Ingång | ± 0,5 kV (symmetrisk) |
| ± 1 kV (asymmetrisk) | |
| Signal | ± 1 kV (Dataledning, asymmetrisk) |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Spänning | 10 V |
| Störutsändning | |
| Uttagsstörningsspänning enligt EN 55011 | Klass B användningsområde industri och bostad |
| Uttagsstörningsstrålning enligt EN 55011 | Klass B användningsområde industri och bostad |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normalt driftsbeteende inom fastlagda gränser. |
| Kriterium B | Tillfällig försämring av driftsbeteendet som enheten själv korrigerar. |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2702531 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNC422 |
| Produktnyckel | DNC422 |
| GTIN | 4055626212838 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 352,1 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 232,8 g |
| Tullnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170502 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antenn 1396316
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antenn 1396318
-
ANT-OMNI-0671-03 - Antenn 1565400
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - Koaxialkabel 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Koaxialkabel 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Koaxialkabel 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Koaxialkabel 1340147
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD-01 - Kretskortsanslutning 1105115
Fördelar
Industriell 3G-trådlös-router (UMTS/HSPA)
Fallback på 2G (GPRS/EDGE)
Anslutning av Ethernet-termineringsmoduler via mobilnätet
Ethernet-SMS-Gateway för enkel alarmering
Stateful-Inspection-Firewall för dynamisk filtrering
NAT-tabeller och port forwarding för direkt fjärråtkomst till en termineringsmodul
Två anslutningsingångar och en anslutningsutgång
Konfiguration via Web-based Management eller microSD-kort
Två lokala Ethernet-anslutningar
Omkopplingsbart energisparläge
Integrerad loggbok
Anslutningsövervakning
Utökat temperaturområde -40 °C ... +70 °C
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge