CF 500/DIE RCT 10-2 - Crimpinsats
1212246

Insats för crimpautomat CF 500, för rörkabelskor 4 ... 10 mm2, 4 mm2: ytter-Ø 5 mm, inner-Ø 3 mm, 6 mm2: ytter-Ø 6,5 mm, inner-Ø 3,8 mm, 10 mm2: ytter-Ø 6 mm, inner-Ø 4,5 mm

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter