RL-EE-RS-1-SC/2X21
-
Reläsockel
1644088
Reläsockel ECOR-1, för miniatyreffektrelä eller miniatyrrelä med 1 eller 2 växlande kontakter, skruvanslutning, möjlighet till anslutning för ingångs-/avstörningsmoduler, för montering på NS 35/7,5
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
| Märkspänning UN | 250 V AC/DC |
| Märkström IN | max. 12 A (Applikations-/bestyckningsberoende) |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Skruvgänga | M2,5 |
| Ledararea styv | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea, stel (2 ledare med samma area) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² (med trådändhylsor) |
| 0,5 mm² ... 2,5 mm² (utan trådändhylsa) | |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-trådändhylsa med plasthylsa) | |
| Ledarare AWG | 20 ... 12 (styv) |
| 20 ... 14 (flexibel) |
| Bredd | 16,3 mm |
| Höjd | 78 mm |
| Djup | 56 mm |
| Färg | trafikgrå B (RAL 7043) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
| Normer/föreskrifter | IEC/EN 60664-1 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Monteringsläge | valfri |
| Artikelnr | 1644088 |
| Antal/förp. | 10 Styck |
| Minsta beställningsantal | 10 Styck |
| Försäljningskod | DKF312 |
| Produktnyckel | DKF312 |
| GTIN | 4067923173323 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 44,49 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 40 g |
| Tullnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27371603 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
REL-MR-BL- 12DC/21HC - Enkelrelä 1109537
-
REL-MR-BL- 48DC/21HC - Enkelrelä 1109538
-
REL-MR-BL-110DC/21HC - Enkelrelä 1109539
-
REL-MR-BL- 24AC/21HC - Enkelrelä 1109540
-
REL-MR-BL-115AC/21HC - Enkelrelä 1109542
-
REL-MR-BL- 12DC/21-21 - Enkelrelä 1109543
-
REL-MR-BL- 24DC/21-21 - Enkelrelä 2906286
-
REL-MR-BL- 48DC/21-21 - Enkelrelä 1109544
-
REL-MR-BL-110DC/21-21 - Enkelrelä 1109545
-
REL-MR-BL- 24AC/21-21 - Enkelrelä 1109546
-
REL-MR-BL-115AC/21-21 - Enkelrelä 1109569
-
REL-MR-BL-230AC/21-21 - Enkelrelä 2906287
-
REL-MR-BL- 24DC/21HC - Enkelrelä 2906285
-
REL-MR-BL-230AC/21HC - Enkelrelä 2906288
-
REL-MR-BL-24DC/21HC/MS - Enkelrelä 2908180
-
REL-MR-BL-24DC/21-21/MS - Enkelrelä 2908181
-
RL-EE-1-RH - Monteringsbygel 1644125
-
DB 50- 90 BU - Trådbygling 2821180
-
DB 50- 90 BK - Trådbygling 2820916
-
DB 50- 90 GY - Trådbygling 2820929
-
LDP- 12- 24DC - Universalmodul 2833657
-
DP-12-220 DC - Universalmodul 2907517
-
LV-120-230AC/110DC - Universalmodul 2833738
-
RC-120-230UC - Universalmodul 2833767
-
MP 1 - Märkningsskylt 2833631
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge