RIF-RPT-LDP-24DC/2X2/4X1/AU/FG
-
Relämodul
1732905
Relämodul med push-in-anslutning, bestående av: reläsockel med status-LED, brytdiod och låsarm, säkerhetsrelä med tvångsstyrda kontakter enligt DIN EN 61810-3, kontaktfunktion: 4 N/O-kontakter och 2 brytande kontakter, ingångsspänning: 24 V DC
Produktdetaljer
| Produktfamilj | RIFLINE complete |
| Användning | Tvångsstyrda kontakter |
| Driftsätt | 100 % ED |
| Mekanisk livslängd | ca. 107 kopplingar |
| B10d | 810000 Cykler (AC15, 250 V / 0,5 A, 1 NO) |
| 170000 Cykler (AC15; 250 V / 2 A; 1 NO) | |
| 318000 Cykler (DC13, 24 V / 1 A, 1 NO) | |
| 208000 Cykler (DC13, 24 V / 2 A, 1 NO) | |
| Isoleringsegenskaper: luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
| Isolering | Basisolering |
| Säker frånskiljning, förstärkt isolering och 6 KV mellan spole och kontaktkrets | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Status för dataunderhåll | |
| Datum för senaste dataunderhåll | 18.09.2025 |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0,56 W |
| Isolationsspänning (Spole/kontakt) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., spole/Kontakt) |
| Isolationsspänning (öppen kontakt) | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min., öppen kontakt) |
| Isolationsspänning () | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., mellan kontakterna: 11-12 efter 13-14) |
| Isolationsspänning () | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., mellan kontakterna: alla andra) |
| luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
| Märkisolationsspänning | 250 V AC (Ingång/utgång) |
| Märkstötspänning | 6 kV (Ingång/utgång) |
| Kortslutningsskydd | |
| Ström | 6 A (RT28-32) |
| Spänning | 250 V (SCPD) |
| Kortslutningsström | 1 kA (begränsad kortslutningsström) |
| Magetiseringssida | |
| Nominell driftspänning UN | 24 V DC |
| Ingångsspänningsområde beroende på UN | se deratingkurva |
| Drivenhetens kopplingsförhållande | monostabil |
| Drivenhet (polning) | polad |
| Typisk ingångsström vid UN | 21 mA |
| Ingångsförlusteffekt vid UN | 0,5 W |
| Typisk tillslagstid | ≤ 20 ms |
| Typisk utlösningstid | ≤ 20 ms |
| Spolspänning | 24 V DC |
| Skyddskoppling | Brytdiod |
| Statusindikering | LED (gul) |
| Direktstart | |
| Kontaktutförande | 4 N/O-kontakter, 2 brytande kontakter |
| Typ av kopplingskontakt | Enkelkontakt |
| Kontaktmaterial | AgSnO, hårdförgylld |
| Kopplingsström maximal | 250 V AC |
| 30 V DC | |
| Minimal kopplingsspänning | 10 V DC (5 mA) |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 6 A |
| Maximal inkopplingsström | 35 A (20 ms) |
| Minimal kopplingsström | 5 mA (10 V DC) |
| Bryteffekt (resistiv last) maximal | 144 W (24 V DC) |
| 180 W (30 V DC) | |
| 1500 VA (250 V AC) | |
| Tvångsstyrda kontakter enligt EN 61810-3 | Typ A |
| Användningskategori CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 2 A/240 V (Slutande kontakt) |
| DC13, 2 A/24 V (Slutande kontakt) | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 1,5 mm² (Trådändhylsor med plasthylsor) | |
| 0,2 mm² ... 1,5 mm² (Trådändhylsa med plasthylsa, två ledare på dubbelplint) | |
| Ledarare AWG | 26 ... 16 (styv) |
| 24 ... 16 (flexibel) |
| Artikelmått | |
| Bredd | 21 mm |
| Höjd | 113 mm |
| Djup | 70 mm |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 (Kapsling) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass (Reläsockel) | IP20 (Reläsockel) |
| Kapslingsklass (Relä) | RT II (Reläer) |
| Kapslingsklass (Monteringsställe) | IP54 (Monteringsställe) |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 60 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m |
| CE | |
| Märkning | CE-konform |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | UL/C-UL Listed UL 508 |
| Alla uppgifter enligt standard | |
| Normer/föreskrifter | IEC 60947-5-1 |
| IEC 61810-3 | |
| luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
| Normer/föreskrifter | EN 61810-1 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | monteras utan avstånd |
| Monteringsläge | valfri |
| Artikelnr | 1732905 |
| Antal/förp. | 10 Styck |
| Minsta beställningsantal | 10 Styck |
| Försäljningskod | DK652R |
| Produktnyckel | DK652R |
| GTIN | 4067923290761 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 87 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 87 g |
| Tullnummer | 85364110 |
| Ursprungsland | Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge