PR2-RSP3-LV-230AC/4X21AU
-
Relämodul
2834795
Förmonterad relämodul med fjäderkraftanslutning, bestående av reläsockel, industrirelä med integrerad LED och låsbar handmanövreringsknapp, varistormodul och fästbygel. Ingångsspänning: 230 V AC, 4 växlande kontakter med förgyllda kontakter, 5 A
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
För DC-typerna är brytdioden redan integrerad i reläet
Relä med låsbar handmanövrering och status-LED
Logisk kontaktplacering tack vare 1/3-plan reläsockel
Mekanisk indikering av kopplingsläge
Typen med 4 växlande kontakter med flerskikts-guldkontakter