PR1-RSP3-LDP-24DC/21AU
-
Relämodul
2834449
Förmonterad relämodul med fjäderkraftanslutning, bestående av: reläsockel, flerskiktsrelä, jackbar integrerad indikerings-/avstörningsmodul och fästbygel. Ingångsspänning: 24 V DC, 1 växlande kontakt, 10 A
Produktdetaljer
Produkttyp | Relämodul |
Användning | Universal |
Driftsätt | 100 % ED |
Mekanisk livslängd | 3x 107 kopplingar |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Status för dataunderhåll | |
Datum för senaste dataunderhåll | 19.03.2025 |
Elektrisk livslängd | se diagram |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0,46 W |
Isolationsspänning (Spole/kontakt) | 4 kV (50 Hz, 1 min., spole/Kontakt) |
Magetiseringssida | |
Ingångsmärkspänning UN | 24 V DC |
Ingångsspänningsområde | 15,6 V DC ... 57,6 V DC |
Drivenhetens kopplingsförhållande | monostabil |
Typisk ingångsström vid UN | 19 mA |
Typisk tillslagstid | 8 ms |
Typisk utlösningstid | 10 ms |
Skyddskoppling | Brytdiod |
Driftindikering | LED gul |
Direktstart | |
Kontaktutförande | 1 växlande kontakt |
Typ av kopplingskontakt | Enkelkontakt |
Kontaktmaterial | AgNi, hårdförgylld |
Kopplingsström maximal | 30 V AC |
36 V DC | |
Minimal kopplingsspänning | 100 mV (upp till 10 mA) |
Max. kontinuerlig ström | 50 mA |
Maximal inkopplingsström | 50 mA |
Minimal kopplingsström | 1 mA (vid 24 V) |
Bryteffekt (resistiv last) maximal | 1,2 W (vid 24 V DC) |
Brytförmåga | 2 A (vid 24 V, AC15) |
Direktstart: vid skadat guldskikt | |
Anmärkning | följande värden gäller vid skadat guldskikt |
Kontaktmaterial | AgNi |
Kopplingsström maximal | 250 V AC/DC |
Minimal kopplingsspänning | 12 V (upp till 10 mA) |
Max. kontinuerlig ström | 10 A |
Maximal inkopplingsström | 30 A (300 ms) |
Minimal kopplingsström | 10 mA (vid 12 V) |
Bryteffekt (resistiv last) maximal | 2500 VA (vid 250 V AC) |
Brytförmåga | 2 A (vid 24 V, DC13) |
0,2 A (vid 110 V, DC13) | |
0,2 A (vid 250 V, DC13) | |
2 A (vid 24 V, AC15) | |
2 A (vid 120 V, AC15) | |
2 A (vid 250 V, AC15) |
Spolsida | |
Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
Avisoleringslängd | 10 mm |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledarare AWG | 24 ... 16 |
Kontaktsida | |
Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
Avisoleringslängd | 10 mm |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledarare AWG | 24 ... 16 |
Bredd | 16 mm |
Höjd | 97 mm |
Djup | 72 mm |
Färg | grön (RAL 6021) |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Normer/föreskrifter | IEC 60664 |
EN 50178 |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageanvisning | monteras utan avstånd |
Monteringsläge | valfri |
Artikelnr | 2834449 |
Antal/förp. | 5 Styck |
Minsta beställningsantal | 5 Styck |
Försäljningskod | DK632G |
Produktnyckel | DK632G |
GTIN | 4046356044332 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 73,34 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 65,31 g |
Tullnummer | 85364900 |
Ursprungsland | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122334 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Fördelar
Säker avskiljning mellan spol- och kontaktsida
Logisk kontaktplacering tack vare 1/3-plan reläsockel
Driftsäkerhet tack vare tätade reläer
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge