PLC-RSC-12DC/21/C1D2
-
Relämodul
5606331
PLC-INTERFACE, bestående av en grundplint med skruvanslutning och jackbart miniatyrrelä med strömkontakt som kan monteras på DIN skena, 1 växlande kontakt, inspänning 12 V DC, UL/cUL: godkänd för användning i Ex-zon Class I Div. 2
Produktdetaljer
| Driftanvisning | Vid spänningar större än 250 V (L1, L2, L3) mellan lika plintar hos intilliggande grundsocklar skall skiljeplattan PLC-ATP installeras. En potentialbryggning sker därefter med FBST 8-PLC... eller FBST 500... |
| Användning | Klass I, division 2 |
| Driftsätt | 100 % ED |
| Mekanisk livslängd | 2x 107 kopplingar |
| Isoleringsegenskaper: Normer / föreskrifter | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Status för dataunderhåll | |
| Datum för senaste dataunderhåll | 12.09.2025 |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0,18 W |
| Isolationsspänning (Spole/kontakt) | 4 kV AC (50 Hz, 1 min., spole/Kontakt) |
| Magetiseringssida | |
| Ingångsmärkspänning UN | 12 V DC |
| Ingångsspänningsområde | 9,7 V DC ... 16,8 V DC |
| Drivenhetens kopplingsförhållande | monostabil |
| Typisk ingångsström vid UN | 15,3 mA |
| Typisk tillslagstid | 5 ms |
| Typisk utlösningstid | 8 ms |
| Skyddskoppling | Polaritetsskydd; polskyddsdiod |
| Polaritetsskydd; polskyddsdiod | |
| Driftindikering | LED gul |
| Direktstart | |
| Kontaktutförande | 1 växlande kontakt |
| Typ av kopplingskontakt | Enkelkontakt |
| Kontaktmaterial | AgSnO |
| Kopplingsström maximal | 250 V AC/DC (Vid spänningar större än 250 V (L1, L2, L3) mellan likadana plintar på närliggande moduler ska skiljeplattan PLC-ATP placeras. En potentialbryggning sker sedan med FBST 8-PLC...eller...FBST 500...) |
| Minimal kopplingsspänning | 12 V AC/DC |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 6 A |
| Maximal inkopplingsström | 10 A (4 s) |
| Minimal kopplingsström | 10 mA |
| Bryteffekt (resistiv last) maximal | 140 W (vid 24 V DC) |
| 20 W (vid 48 V DC) | |
| 18 W (vid 60 V DC) | |
| 23 W (vid 110 VDC) | |
| 40 W (vid 220 VDC) | |
| 1500 VA (vid 250 V AC) | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Ledararea styv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkel trådändhylsa) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-trådändhylsa) | |
| Ledarare AWG | 26 ... 14 |
| Åtdragningsmoment | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Bredd | 6,2 mm |
| Höjd | 80 mm |
| Djup | 94 mm |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 (Kapsling) | V0 (Kapsling) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass (Reläsockel) | IP20 (Reläsockel) |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 60 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Märkning | CE-konform |
| UL, USA | |
| Märkning | Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T6 |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| UL, Kanada | |
| Märkning | Class I, Zone 2, Ex nA nC IIC Gc T6 X |
| Normer / föreskrifter | |
| Normer/föreskrifter | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | monteras utan avstånd |
| Monteringsläge | valfri |
| Artikelnr | 5606331 |
| Antal/förp. | 10 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK6211 |
| Produktnyckel | DK6211 |
| GTIN | 4046356684682 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 40,6 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 36,8 g |
| Tullnummer | 85364190 |
| Ursprungsland | DE |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nummer: Ej tillämplig) |
| Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) | |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
-
FBST 500-PLC BU - Ändlös jackbar brygga 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Ändlös jackbar brygga 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Enkel jackbar brygga 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Enkel jackbar brygga 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Enkel jackbar brygga 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Enkel jackbar brygga 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Enkel jackbar brygga 2967691
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 5060935
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1051003
-
PLC-ATP BK - Skiljeplatta 2966841
-
UC-TM 6 - Skylt för plintar 0818085
-
UCT-TM 6 - Skylt för plintar 0828736
-
REL-MR- 12DC/21 - Enkelrelä 2961150
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge