MACX MCR-EX-AP-2REL-2DI-LP-SP
-
Relämodul
1292332
Ex i-Relämodulen frånskiljer binära signal- och styrströmkretsar med och utan egensäkerhet och är till för styrning av fältströmkretsar med egensäkerhet via ett växlande relä per kanal. antal kanaler: 2, Standardkonfiguration, Loop-matad, 4-vägs isolation, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Push-in-anslutning
Produktdetaljer
| Driftanvisning | Inbyggnadsförhållandena påverkar omgivningstemperaturen. Följ bruksanvisningen. |
| Produktfamilj | MACX Analog |
| Antal kanaler | 2 |
| Galvanisk isolation | 4-vägs isolation |
| Galvanisk isolation mellan in- och utgång | ja |
| Galvanisk isolation Ingång/utgång IEC/EN 60079-11 | |
| Normer/föreskrifter | IEC/EN 60079-11 |
| Märkisolationsspänning | 375 VPP |
| Galvanisk isolation Ingång 1/Ingång 2 | |
| Isolationsspänning | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | slingmatning, ingen extern försörjning behövs |
| Förlusteffekt | ≤ 0,4 W |
| Styrning | |
| Beskrivning av ingången | Kontrollingång, ej egensäker |
| Ingångssignal spänning | 12 V ... 31,2 V (Kopplingssignal) |
| Strömförbrukning | < 25 mA (12 V) |
| < 17 mA (24 V ... 31,2 V) | |
| Direktstart: Relä | |
| Beskrivning av utgången | egensäker |
| Kontaktutförande | 1 växlande kontakt per kanal |
| Minimal kopplingsspänning | 1 V (1 mA) |
| Kopplingsström maximal | 45 V DC (0,25 A) |
| 30 V DC (4 A) | |
| 45 V AC (4 A, cos >0,7) | |
| Typisk inkopplingstid | ≤ 10 ms |
| Frånkopplingstid typisk | ≤ 10 ms |
| Kopplingsfrekvens | ≤ 15 Hz |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 16 |
| Ex-installation (apparatskyddsnivå) | Gc |
| Egensäkerhet-kretsar (apparatskyddsnivå) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Säkerhetstekniska data | |
| Ingångsspänning Ui | 45 V AC |
| Ingångsström Ii | 4 A |
| Max. inre induktivitet Li | försumbar |
| Max. inre kapacitet Ci | försumbar |
| Säkerhetsteknisk maximalspänning Um | 253 V AC |
| Säkerhetstekniska data | |
| Ingångsspänning Ui | 45 V DC |
| Ingångsström Ii | 0,25 A |
| Max. inre induktivitet Li | försumbar |
| Max. inre kapacitet Ci | försumbar |
| Säkerhetsteknisk maximalspänning Um | 253 V AC |
| Säkerhetstekniska data | |
| Ingångsspänning Ui | 30 V DC |
| Ingångsström Ii | 4 A |
| Max. inre induktivitet Li | försumbar |
| Max. inre kapacitet Ci | försumbar |
| Säkerhetsteknisk maximalspänning Um | 253 V AC |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 17,5 mm |
| Höjd | 107,8 mm |
| Djup | 113,7 mm |
| Djup NS 35/7,5 | 114,5 mm (Påhakad på DIN-skena NS 35/7,5 enligt EN 60715) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Kåpans material | PA 6.6 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 (Plintar) |
| IP30 (Kapsling) | |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 70 °C (Enskild enhet: valfritt monteringsläge) |
| -20 °C ... 70 °C (Gruppmontering: vertikal DIN-skena utan cirkulationsluft) | |
| -20 °C ... 70 °C (Gruppmontering: vertikal DIN-skena med cirkulationsluft) | |
| -20 °C ... 70 °C (Gruppmontering: horisontal DIN-skena utan cirkulationsluft) | |
| -20 °C ... 70 °C (Gruppmontering: horisontal DIN-skena med cirkulationsluft) | |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % (ingen daggbildning) |
| ATEX | |
| Märkning | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| IECEx | |
| Märkning | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Märkning | 2 |
| Elektromagnetisk påverkan | Testad enligt följande standarder och föreskrifter: EN 61326-1 användning i det industriella området, NAMUR NE 21 |
| Galvanisk isolation | 4-vägs isolation |
| Monteringssätt | NS 35/15, NS 35/7,5 |
| Monteringsläge | vertikalt, horisontellt |
| Artikelnr | 1292332 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK121W |
| Produktnyckel | DK121W |
| GTIN | 4063151525453 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 178,5 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 160 g |
| Tullnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210192 |
| ECLASS-15.0 | 27210192 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002498 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 5ff5c119-b7d2-4106-b119-6497de84f9c1 |
Kompatibla produkter
-
MCR-DP - Skiljeplatta 1430594
-
ME-TBUS-A MC 1,5-2 - DIN-skenekontakt 1351974
-
ME-TBUS-A IMC1,5-2 - DIN-skenekontakt 1351982
-
MPS-IH WH - Isolerstopphylsa 0201663
-
MPS-IH RD - Isolerstopphylsa 0201676
-
MPS-IH BU - Isolerstopphylsa 0201689
-
MPS-IH YE - Isolerstopphylsa 0201692
-
MPS-IH GN - Isolerstopphylsa 0201702
-
MPS-IH GY - Isolerstopphylsa 0201728
-
MPS-IH BK - Isolerstopphylsa 0201731
-
MPS-MT - Testpropp 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Plastskylt 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plastskylt 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plastskylt 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plastskylt 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plastskylt 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plastskylt 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plastskylt 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plastskylt 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plastskylt 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatskylt 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatskylt 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatskylt 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Skruvmejsel 1205053
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge