HCC 4-CLT-NS35 SET
-
Överspänningsskydd-grunddel
1279180
Överspänningsskydd-grunddel, för överspänningsskyddet CLIXTRAB som passar för serie HCC 4, märkspänning: 400 V, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå
Produktdetaljer
| Allmänt | för överspänningsskyddet CLIXTRAB som passar för serie HCC 4 |
| Allmänt | |
| Obs. | Vid användning av skyddspluggar reduceras plintens belastningsström (se tekniska data för CLT-skyddspluggen). |
| Poltal | 10 |
| Antal anslutningar | 10 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Dimensionerad stötspänning | 4 kV |
| Antal anslutningar per plan | 10 |
| Anslutning enligt norm | IEC 61984 |
| Märkspänning | 400 V |
| Bredd | 72,6 mm |
| Höjd | 75,9 mm |
| Djup | 35,3 mm |
| Färg | grå |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Isolationsgrupp | I |
| Isolationsmaterial | PA |
| Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
| Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
| Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
| Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
| Livslängd | |
| Anslutningsfrekvens | 100 |
| Svängningar/bredbandsbrus | |
| Provspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Spektrum | Hållbarhetstest kategori 1, klass B, på isolationskroppen |
| Frekvens | f1 = 5 Hz bis f2 = 150 Hz |
| ASD-nivå | 0,964 (m/s²)²/Hz |
| Acceleration | 0,58g |
| Provtid per axel | 5 h |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
| Resultat | Godkänd i test |
| Stötar | |
| Provspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Stötform | Halvsinus |
| Acceleration | 5g |
| Stöttid | 30 ms |
| Antal stötar per riktning | 3 |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
| Resultat | Godkänd i test |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -60 °C (max. drifttemperatur, se deratingkurva) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Anslutning enligt norm | IEC 61984 |
| Monteringssätt | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnr | 1279180 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 50 Styck |
| Försäljningskod | BE1145 |
| Produktnyckel | BE1145 |
| GTIN | 4063151477509 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 146 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 22,22 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141190 |
| ECLASS-15.0 | 27250190 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC004591 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
CLT-10P/2-VF-230V-I-P - Skyddsplugg 1088564
-
CLT-10P/2-2-12V-I-P - Skyddsplugg 1088569
-
CLT-10P/2-2-24V-I-P - Skyddsplugg 1088570
-
P-DI - Frånskiljarpropp 3036783
-
TTC-6-FMTX-PT - Sändare för fjärrindikeringsmodul 1193565
-
TTC-6-FMRX-PT - Mottagare för fjärrindikeringsmodul 1193571
-
ZB 14:UNPRINTED - Märkbandsremsa 0820277
-
TMT 10 R - Skylt för plintar 0816210
-
TMT 10 R CUS - Skylt för plintar 0824500
-
HCC 4-M - Stickdel 1600014
-
HCC 4-F - Honinsats 1600001
Fördelar
Enkel integrering av CLIXTRAB-överspänningsskyddet i befintliga HCC 4-anslutningar
HCC 4-CLT-NS35 SETET består av fem plintar för ett 10-poligt HCC 4-system
Den integrerade jordningskontakten kan användas med hängande isolationssystem
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge