PTS-5,08-32 - Kretskortsplint
1765528

Kretskortsplint, märkström: 12 A, märkspänning (III/2): 320 V, märkarea: 0 mm2, antal potentialer: 32, antal rader: 1, poltal per rad: 32, artikelserie: PTS, delning: 5,08 mm, montering: Våglödning, färg: grön, antal lödstift per potential: 2, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Färgkontrasterande frånskiljarpropp för ett enkelt strömkretsavbrott
Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal