SAMPLE PTSM 0,5/ 4-2,5-V-SMD
-
Kretskortsplint
1701086
Kretskortsplint, märkström: 6 A, märkspänning (III/2): 160 V, märkarea: 0,5 mm2, antal potentialer: 4, antal rader: 1, poltal per rad: 4, artikelserie: PTSM 0,5/..-V-SMD, delning: 2,5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: SMD lödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 90 °, färg: svart, Pin-layout: Linjär Pad-geometri, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: förpackade i kartong. SAMPLE-sats med 5 artiklar i remdelen. Använd artikeln utan SAMPLE-märkning för användning i lödprocessen
Produktdetaljer
Produkttyp | Kretskortsplint |
Produktfamilj | PTSM 0,5/..-V-SMD |
Produktserie | COMBICON Terminals XS |
Poltal | 4 |
Delning | 2,5 mm |
Antal anslutningar | 4 |
Antal rader | 1 |
Antal potentialer | 4 |
Pinlayout | Linjär Pad-geometri |
Antal lödstift per potential | 1 |
Egenskaper | |
Märkström IN | 6 A |
Märkspänning UN | 160 V |
Märkspänning (III/3) | 32 V |
Mätstötspänning (III/3) | 2,5 kV |
Mätspänning (III/2) | 160 V |
Mätstötspänning (III/2) | 2,5 kV |
Märkspänning (II/2) | 160 V |
Mätstötspänning (II/2) | 2,5 kV |
Anslutningsteknik | |
Märkarea | 0,5 mm² |
Ledaranslutning | |
Anslutningstyp | Push-in fjäderkraftanslutning |
Ledararea styv | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 0,5 mm² (upp till 0,75 mm² är möjligt, vid en avisoleringslängd på 7,5 mm och en nominell isolationsspänning på 32 V vid III/2) |
Ledarare AWG | 26 ... 20 |
Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (möjlig från 0,14 mm², vid användning av trådändhylsa AI 0,14- 6 GY i kombination med crimptång CRIMPFOX 10T-F) |
håltolk a x b / diameter | - / 1,2 mm |
Avisoleringslängd | 6 mm |
Monteringssätt | SMD lödning |
Pinlayout | Linjär Pad-geometri |
Bearbetningsanvisningar | |
Process | Reflowlödning |
Moisture Sensitive Level | MSL 1 |
Klassificering temperatur Tc | 260 °C |
Lödcykler i reflow | 3 |
Materialuppgifter - kontakt | |
Anmärkning | WEEE/RoHS konform, whisker-fri enligt IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Material, kontakt | Kopparlegering |
Ytbeskaffenhet | smältdoppförzinkad |
Metallyta anslutningspunkt (täckskikt) | Tenn (4 - 8 µm Sn) |
Metallyta lödområde (täckvy) | Tenn (4 - 8 µm Sn) |
Materialuppgifter - kapsling | |
Färg (Kapsling) | svart (9005) |
Isolationsmaterial | LCP |
Isolationsgrupp | IIIa |
CTI enligt IEC 60112 | 175 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Användningsanvisning | Monteringshjälpmedel kan sticka ut över komponenterna. Kretskortslayouten ska dimensioneras för en kollisionsfri montering. |
Måttskiss |
|
Delning | 2,5 mm |
Bredd [b] | 15,1 mm |
Höjd [h] | 9 mm |
Längd [l] | 7 mm |
Kretskortsdesign | |
Pad-geometri | 1,4 x 3,4 mm |
Stiftavstånd | 2,5 mm |
Anslutningstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
Resultat | Godkänd i test |
Test med avseende på kabelskador och -lossning | |
Provspecifikation | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
Resultat | Godkänd i test |
Dragtest | |
Provspecifikation | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
Ledararea/ledartyp/dragkraft börvärde/faktiskt värde | 0,14 mm² / styv / > 10 N |
0,2 mm² / flexibel / > 10 N | |
0,5 mm² / styv / > 20 N | |
0,75 mm² / flexibel / > 30 N | |
Böjningstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
Resultat | Godkänd i test |
Temperaturstegringstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):2005-03 |
Krav temperaturstegringstest | Temperaturhöjning ≤ 45 K |
Isolationsmotstånd | |
Provspecifikation | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Isolationsmotstånd för intilliggande poler | > 5 MΩ |
Luft- och krypsträckor | | |
Provspecifikation | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Isolationsgrupp | IIIa |
Krypströmstålighet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI ≥175 till <400 |
Märkisolationsspänning (III/3) | 32 V |
Nominell stötspänning (III/3) | 2,5 kV |
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/3) | 1,5 mm |
krypsträckans lägsta värde (III/3) | 1,3 mm |
Märkisolationsspänning (III/2) | 160 V |
Nominell stötspänning (III/2) | 2,5 kV |
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/2) | 1,5 mm |
krypsträckans lägsta värde (III/2) | 1,6 mm |
Märkisolationsspänning (II/2) | 160 V |
Nominell stötspänning (II/2) | 2,5 kV |
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (II/2) | 1,5 mm |
krypsträckans lägsta värde (II/2) | 1,6 mm |
Vibrationstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitud | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Acceleration | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Provtid per axel | 2,5 h |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
Glödtrådstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Temperatur | 850 °C |
Verkningstid | 5 s |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 100 °C (Beroende på strömbelastningsbarhets-/derating-kurva) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 100 °C |
Förpackningstyp | förpackade i kartong |
Artikelnr | 1701086 |
Antal/förp. | 5 Styck |
Minsta beställningsantal | 5 Styck |
Försäljningskod | AAKDAC |
Produktnyckel | AAKDAC |
GTIN | 4046356515061 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 1,89 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 1,71 g |
Tullnummer | 85369010 |
Ursprungsland | IN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Verktygslös, snabb push-in anslutning
Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Hög strömbelastningsförmåga på 6 A vid mycket små dimensioner
Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
Ytterligare lödankare reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge