SACC-CI-M12FSY-8CON-L180THR SP
-
Prov-set
1420414
Prov-set, 8-polig, hona, rak, M12, Y-kodning, THR-lödanslutning, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q1 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg
Produktdetaljer
| Driftanvisning | De angivna elektriska och mekaniska uppgifterna förutsätter ett korrekt spärrat och monterat kontaktpar. Om kontakten är olåst, utsätts för omgivningsförhållanden och om det finns en risk för nedsmutsning, så ska kontakten förslutas med en skyddskåpa > IP 54. Även påverkan av kabelflätor, ledningar eller kretskortsmontage ska beaktas. |
| Användning | Hybrid |
| Poltal | 8 |
| Antal effektkontakter | 4 |
| Skärmad | ja |
| Kodning | Y |
| Typ av gänga | M12 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Dimensionerad stötspänning | 0,8 kV |
| Övergångsresistans | ≤ 3 mΩ |
| Isolationsmotstånd | > 100 MΩ |
| Märkspänning UN | 30 V (Power och data) |
| Märkström IN | 0,5 A (Data) |
| 6 A (Power) | |
| Överföringsegenskaper (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Anslutningstyp | THR-lödanslutning |
| Lödpins längd | 2,3 mm |
| 2,3 mm |
| Material (Skärmkors) | GD-Zn |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Material, kontakt | CuZn |
| Material, kontaktyta | Au |
| Material kontaktinsats | PPA |
| Anslutning 1 | |
| Byggform huvud | hona |
| Kabelutgång huvud | rak |
| Typ av gänga huvud | M12 |
| Kodning | Y |
| Mekaniska data | |
| Anslutningsfrekvens | > 100 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP67 (i anslutet läge) |
| Drifttemperatur (Hane/hona) | -40 °C ... 90 °C |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| Monteringssätt | Montering från baksidan |
| Artikelnr | 1420414 |
| Antal/förp. | 5 Styck |
| Minsta beställningsantal | 5 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | ABQAGS |
| Produktnyckel | ABQAGS |
| GTIN | 4055626224305 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 8,08 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 3,141 g |
| Tullnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440223 |
| ECLASS-15.0 | 27440223 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | ce04f2c3-f719-4ba9-aabd-175fea2c6316 |
Kompatibla produkter
-
-
SACC-DSIV-M12-NUT - Metalldel för insatser 1416144
-
SACC-M12-SCO NUT L 90 - Metalldel för insatser 1432460
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR - Metalldel för insatser 1414004
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR - Metalldel för insatser 1414003
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR SCO - Metalldel för insatser 1414020
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR SCO - Metalldel för insatser 1414005
-
SACC-M12 NUT PRESS - Metalldel för insatser 1437889
-
SACC-DSIV-M12-NUT-9 THR - Metalldel för insatser 1417989
-
SACC-BP-F-M12-THR PP - Metalldel för insatser 1027662
-
SACC-FP-F-M12-THR PP - Metalldel för insatser 1027678
-
SACC-M12-PPI NUT L 90 - Metalldel för insatser 1233779
-
SACC-DSIV-M12-NUT-9 THR PPI - Metalldel för insatser 1249211
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge