US-EM(L)(S)P (...X...)/RPET - Plastskylt
1533775

Plastskylt, Storlek enligt kundens specifikationer, max. bredd: 104 mm, min. bredd: 30 mm, max. höjd: 135 mm, min. höjd: 10 mm, max. diameter: 100 mm, min. diameter: 30 mm, Kort, vit, utan text

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Individuellt konfigurerbara skyltar i olika geometrier och storlekar i det beprövade US-formatet
Snabb tillgänglighet tack vare flexibel produktion i ett innovativt lasersystem
Individuellt konfigurerat och producerat material från så låga kvantiteter som 10 st.
Artikeln skrivs ut flexibelt med hjälp av den lämpligt skapade materialbeskrivningen
På grund av materialets brand- och rökegenskaper är skyltarna särskilt lämpliga för användning i byggnadens infrastruktur