TP35AT/702000 S00008
-
Pekskärm
2401045
Pekskärm, 8.9 cm / 3.5"-TFT display (analog-resistiv (polyester)), 320 x 240 pixel (QVGA), 65536 färger, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Öppen plattform, utan bussystem.
Produktdetaljer
Användningsbegränsning | |
EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
Produkttyp | Operatörspanel |
Datorinformation | |
Processor | Arm9™, 200 MHz |
Operativsystem | Windows® CE 5.0 |
Arbetsminne | 64 MB SDRAM |
512 KB SRAM | |
Lagringsminne | NOR-Flash, 32 MB |
Display | |
Display-typ | 8.9 cm / 3.5"-TFT |
Bildskärmsupplösning | 320 x 240 Pixel (QVGA) |
Touch-teknik | analog-resistiv (polyester) |
Displaybelysningstyp | LED |
Ljusstyrka | 350 cd/m² typiskt (reglerbar) |
MTBF | 40000 h |
Antal färger | 65536 färger |
Avläsningsvinkel till vänster | 75,00 ° |
Avläsningsvinkel till höger | 75,00 ° |
Avläsningsvinkel upptill | 55,00 ° |
Avläsningsvinkel nedtill | 75,00 ° |
Gränssnitt | 2x USB Host 2.0 |
Gränssnitt som tillval | inga |
Nätverk | 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45 |
Bussystem | utan bussystem |
Användarprogram | Öppen plattform |
Livslängd batteri | 5 år (typ.) |
Försörjning | |
Strömförbrukning typisk | 0,3 A |
Realtidsklocka | |
Realtidsklocka | Ja |
Försörjning | |
Matningsspänning | 24 V DC ±20 % |
Monteringssätt | Frontmontering |
Material frontplatta | Aluminium (naturligt eloxerad) |
Kåpans material | Förzinkad stålplåt |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP65 (front), IP20 (baksida) |
NEMA 4X | |
Drifttemperatur | 0 °C ... 50 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 70 °C |
Höjdläge | 3000 m |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 85 % |
Stötar | 15g, enligt IEC 60068-2-27 |
Vibration (drift) | 1g, enligt EN 60068-2-6 |
Yttermått | |
Bredd / Höjd / Djup | 120 mm / 90 mm / 5 mm (Frontplattans mått) |
Byggmått | |
Bredd / Höjd / Inbyggnadsdjup | 112 mm / 82 mm / 47 mm (Monteringsöppning, djup med buss om enheten har bussystem) |
Artikelnr | 2401045 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DRCABA |
Produktnyckel | DRCABA |
GTIN | 4055626096803 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 430 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 430 g |
Tullnummer | 84714100 |
Ursprungsland | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge