TP 5170C
-
Pekskärm
2701721
Pekskärm, 43.2 cm / 17"-TFT display (Resistent industri-pekskärm), 1280 x 1024 pixel (SXGA), 65536 färger, Intel® Celeron® M ULV 423 1.01 GHz, COM 1 (RS-232), 1x VGA, 4x USB, 2x CompactFlash®, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+ / AX OPC Server, utan bussystem.
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Visu+ RT och AX OPC Server standardmässigt integrerat i alla enheter