Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

TP 3121S/WT - Pekskärm
2403466

Rugged-Pekskärm, 30.7 cm / 12.1"-TFT display (analog-resistiv (GFG)), 800 x 600 pixel (SVGA), 16,7 milj. färger, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, utan bussystem.

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Tålig mot UV- och IR-strålning
Beständig mot omvärldens påverkan, såsom saltdimma, termiter och kemikalier
Väderleksbeständiga tack vare IP67
Display som kan avläsas i solljus
Användbar med arbetshandskar