TP 3070W/WT
-
Pekskärm
2403465
Rugged-Pekskärm, 17.8 cm / 7"-TFT display (analog-resistiv (GFG)), 800 x 480 pixel (WVGA), 16,7 milj. färger, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, utan bussystem.
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Tålig mot UV- och IR-strålning
Beständig mot omvärldens påverkan, såsom saltdimma, termiter och kemikalier
Väderleksbeständiga tack vare IP67
Display som kan avläsas i solljus
Användbar med arbetshandskar