TP 3057Q LOGO
-
Pekskärm
2401615
Pekskärm, 14.5 cm / 5.7"-TFT display (analog-resistiv (polyester)), 320 x 240 pixel (QVGA), 65536 färger, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+ / AX OPC Server, utan bussystem.
Produktdetaljer
Produkttyp | Operatörspanel |
Datorinformation | |
Processor | Arm® Cortex®-A8, 800 MHz |
Operativsystem | Windows® Embedded Compact 7 |
Arbetsminne | 512 MB RAM |
Lagringsminne | Flash, 1 GB |
kortplatser | 1x SD |
Display | |
Display-typ | 14.5 cm / 5.7"-TFT |
Bildskärmsupplösning | 320 x 240 Pixel (QVGA) |
Touch-teknik | analog-resistiv (polyester) |
Displaybelysningstyp | LED |
Ljusstyrka | 400 cd/m² typiskt (reglerbar) |
MTBF | 40000 h |
Antal färger | 65536 färger |
Avläsningsvinkel till vänster | 75,00 ° |
Avläsningsvinkel till höger | 75,00 ° |
Avläsningsvinkel upptill | 60,00 ° |
Avläsningsvinkel nedtill | 75,00 ° |
Gränssnitt | 2x USB Host 2.0 |
Nätverk | 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45 |
Bussystem | utan bussystem |
Användarprogram | Visu+ |
AX OPC Server | |
Systemkrav | |
Runtime-system | Visu+ Runtime |
Livslängd batteri | 5 år (typ.) |
Försörjning | |
Spänningsförsörjning | 24 V DC |
Spänningsområde | 18 V DC ... 30 V DC |
Matningsspänning | 24 V DC ±20 % |
Strömförbrukning typisk | 0,3 A |
Realtidsklocka | |
Realtidsklocka | ja (batteribuffert) |
Monteringssätt | Frontmontering |
Material frontplatta | Aluminium (naturligt eloxerad) |
Kåpans material | Förzinkad stålplåt |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP65 (front), IP20 (baksida) |
NEMA 4X | |
Drifttemperatur | 0 °C ... 50 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 70 °C |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 85 % (ingen daggbildning) |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 20 % ... 85 % (ingen daggbildning) |
Stötar | DIN EN 60068-2-27 |
Vibration (drift) | DIN EN 60068-2-6 |
Yttermått | |
Bredd / Höjd / Djup | 203 mm / 147 mm / 5 mm (Frontplattans mått) |
Byggmått | |
Bredd / Höjd / Inbyggnadsdjup | 195 mm / 139 mm / (Inbyggnadsöppning) |
Inbyggnadsdjup | 42 mm, |
Artikelnr | 2401615 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | DRCABC |
Produktnyckel | DRCABC |
GTIN | 4055626282978 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 700 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 700 g |
Tullnummer | 84714100 |
Ursprungsland | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43211904 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
-
-
USB FLASH DRIVE - USB-memorystick 2402809
-
SD FLASH 2GB - Program-/konfigurationsminne 2988162
-
HMI BATTERY - Batteri 2701383
-
HMI SCB MOUNTING KIT 4 - Monteringsmaterial 2701384
-
HMI SCB MOUNTING KIT 6 - Monteringsmaterial 2701385
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Monteringsmaterial 2701380
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Kretskortsanslutning 1751312
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge