TP 15T/M 201 - Pekskärm
2913263

Pekskärm, 38.1 cm / 15"-TFT display (Resistent industri-pekskärm), 1024 x 768 pixel (XGA), 256 färger, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB-värd 1.1, 1x Compact Flash®, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, utan bussystem.

Produktdetaljer







Kompatibla produkter



Fördelar

Marina godkännanden: ABS, BV, DNV, LR och GL
Display i storlekar från 8,9 cm (3,8") till 38,1 cm (15") finns tillgängliga
Energieffektiv tack vare LED bakgrundsbelysning
Enkel montering, litet inbyggnadsdjup och kompakt konstruktion
Kort drifttagningstid
Visu+ RT och AX OPC Server standardmässigt integrerat i alla enheter