CSA
Godkännande-ID: 13631| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| D | ||||
| 26 - 10 | ||||
cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-19900730| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 30 - 10 | ||||
| D | ||||
| 30 - 10 | ||||
Genomföringsplint, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, poltal: 1, märkström: 18 A, area: 0,2 mm2 - 6 mm2, ledarens anslutningsriktning mot stickriktningen: 90 °, bredd: 6,1 mm, färg: grön-gul
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| D | ||||
| 26 - 10 | ||||
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 30 - 10 | ||||
| D | ||||
| 30 - 10 | ||||