NBC-R4OC/25,0-BC6A/R4OC - Patchkabel
1367335

Patchkabel, RJ45/IP20 rak på RJ45/IP20 rak, kabellängd: 25 m, poltal: 8, anslutningsarea: AWG 26- 26, 4x2xAWG26/7; S/FTP, grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Perfekt för kontors-, fastighets- och skyddade industriapplikationer (t.ex. i apparatskåp)
Globalt godkännande tack vare CE, UL, WEEE och EAC
Säker anslutning och frånkoppling tack vare tillförlitligt spärrhaksskydd
Idealiska EMC-egenskaper tack vare 360° skärm
Samtidig kraftöverföring med PoE++
Framtidssäker dataöverföring med höga överföringshastigheter på upp till 10 GBit/s (CAT6A)