FLKMS-KS40/SI/AI16/YCS
-
Passiv modul
2314273
16-kanalig analog modul med skruvanslutning och en säkring (5 x 20 mm) med statusindikering (LED) per signalkrets. Redundant utförande är spänningsmatning och 40-polig systemanslutning. Lämplig för Yokogawa-kort AAI141 och AAI143.
Produktdetaljer
| Antal kanaler | 8 |
| 16 | |
| Isoleringsegenskaper: Luft- och krypsträckor | |
| Isolering | Funktionsisolering |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Driftspänningsområde | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
| Säkring | 0,1 A 5x20 (trög) (F1 ... F16) |
| Ström (per förgrening) | ≤ 0,1 A |
| Ström (Spänningsmatning P1+, P2+) | ≤ 2 A |
| Luft- och krypsträckor | |
| Märkisolationsspänning | 50 V |
| Märkstötspänning | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| Kompatibelt styrsystem YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Passande I/O-kort | AAI141 |
| AAI143 | |
| Kompatibelt styrsystem YOKOGAWA STARDOM | |
| Passande I/O-kort | NFAI141 |
| NFAI143 | |
| NFAI135 | |
| Anslutning 1 (styrsystemsnivå) | |
| Anslutningstyp | Yokogawa, KS kompatibel |
| Antal anslutningar | 2 |
| Poltal | 40 |
| Anmärkning | Användbara systemkablar: Phoenix Contact YUC40, Yokogawa KS1 |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm |
| Delning | 2,54 mm |
| Anslutning 2 (fältnivå) | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 7 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Poltal | 48 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea, stel (2 ledare med samma area) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Ändhylsa utan plasthylsa) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Trådändhylsor med plasthylsor) | |
| Ledararea, flexibel (2 ledare med samma area) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 0,75 mm² (Ändhylsa utan plasthylsa) | |
| 0,5 mm² ... 0,5 mm² (TWIN-trådändhylsa med plasthylsa) | |
| Ledarare AWG | 24 ... 12 |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Delning | 5,08 mm |
| Anslutning 3 (HART-kontakt) | |
| Anslutningstyp | HART-kontakt |
| Antal anslutningar | 1 |
| Poltal | 26 |
| Delning | 1,27 mm |
| Anslutning 4 (försörjning) | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Antal anslutningar | 1 |
| Poltal | 2 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea, stel (2 ledare med samma area) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Ändhylsa utan plasthylsa) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Trådändhylsor med plasthylsor) | |
| Ledararea, flexibel (2 ledare med samma area) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Ändhylsa utan plasthylsa) | |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-trådändhylsa med plasthylsa) | |
| Ledarare AWG | 24 ... 12 |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Delning | 5 mm |
| Statusindikering | LED (gul) |
| Statusindikering finns | ja, vid säkringsbortfall |
| Artikelmått | |
| Bredd | 215,5 mm |
| Höjd | 125,4 mm |
| Djup | 79,3 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass (Modul) | IP00 |
| Kapslingsklass (Monteringsställe) | ≤ IP54 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 50 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certifikat | UKCA-konform |
| Luft- och krypsträckor | |
| Normer/föreskrifter | EN IEC 60664-1 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Monteringsläge | valfri |
| Driftanvisning | Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas. |
| Artikelnr | 2314273 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK218N |
| Produktnyckel | DK218N |
| GTIN | 4046356143790 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 753,73 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 749,8 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 8dfe82e9-23d1-4667-b3e2-4bb332007b2c |
Kompatibla produkter
-
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Frontadapter 2314354
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Frontadapter 2314367
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Frontadapter 2321570
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Frontadapter 2314943
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Frontadapter 2321583
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Frontadapter 2314956
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Frontadapter 2314370
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Frontadapter 2321428
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Frontadapter 2321431
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Frontadapter 2314383
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Frontadapter 2321596
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Frontadapter 2321606
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Frontadapter 2321619
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Frontadapter 2321622
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Frontadapter 2314532
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Frontadapter 2314545
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Frontadapter 2314558
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3500/YUC - Frontadapter 2901017
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4000/YUC - Frontadapter 2901052
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4500/YUC - Frontadapter 2902912
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Frontadapter 2904748
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Frontadapter 2904749
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Frontadapter 2904750
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Frontadapter 2904645
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Frontadapter 2904751
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Frontadapter 2904752
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Frontadapter 2904753
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Frontadapter 2904754
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Frontadapter 2904646
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Frontadapter 2904647
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Frontadapter 2904488
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Frontadapter 2904648
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Frontadapter 2904649
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Frontadapter 2904650
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Frontadapter 2904653
Fördelar
För analoga komponenter AAI 141 och AAI 143 (drift av komponenter i 4-ledar-läge)
16 jackbara säkringar (IEC 127-2, 5 x 20, 0,1 A) med vardera plusförsörjning och LED-statusindikering
Redundant spänningsmatning (säkring IEC 127-2, 5 x 20, 2 A)
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge