EL PPC10S 1000
-
Panel-PC
2400232
Fläktlös panel-PC i skyddsklass IP65 (front) med 26,4 cm (10,4") grafisk LED/TFT-display och konfigurationsalternativ för processor, minne, datalagring och operativsystem.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Anvisning vid beställning: | UL / cUL Class I, Division 2, Groups A, B, C and D är giltig enbart för enheter i serie EL PPC 1000 med CPU Intel® Atom™ E3845 (KMAT Option P23) |
Produkttyp | Panel-PC |
Datorinformation | |
Processor | AMD® Embedded G-Series (T40R), 1 GHz |
AMD® Embedded G-Series (T40E), 2x 1 GHz | |
Intel® Atom™ E3845 1.91 GHz | |
Operativsystem | utan operativsystem |
Windows® Embedded Standard 7 | |
Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (32-bit), Multi-language | |
Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit), Multi-language | |
Arbetsminne | 2 GB DDR3 |
4 GB DDR3 | |
Lagringsminne | utan dataminne |
SATA DOM SSD (SLC), 8 GB | |
SATA DOM SSD (SLC),16 GB | |
SATA DOM SSD (SLC), 32 GB | |
SATA DOM SSD (MLC), 64 GB | |
2.5" SSD (MLC), 240 GB | |
Kylning | passiv |
kortplatser | 1x SD |
Optisk enhet | utan drivenhet |
Display | |
Display-typ | 26.4 cm / 10.4"-TFT |
Bildskärmsupplösning | 800 x 600 Pixel (SVGA) |
Touch-teknik | analog-resistiv (polyester) |
Displaybelysningstyp | LED |
Ljusstyrka | 350 cd/m² typiskt (reglerbar) |
MTBF | > 50000 h |
Antal färger | 65536 färger |
Användarprogram | utan användarmjukvara |
PC WORX SRT |
Livslängd batteri | 5 år (typ.) |
Försörjning | |
Matningsspänning | 24 V DC ±20 % |
Strömförbrukning typisk | 0,9 A |
Realtidsklocka | |
Realtidsklocka | ja (batteribuffert) |
Försörjning | |
Effektförbrukning | typ. 21,6 W |
Gränssnitt | 4x USB Host 2.0 |
Gränssnitt som tillval | utan tillvalsgränssnitt |
1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485) | |
1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485), 2x CAN | |
Monitorutgång | utan |
Nätverk | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
LAN chipset | Realtek® 8111F PCI-E |
Intel® 82574L PCI-E | |
Intel® I210-AT med Intel® Atom™ E3845-processor |
Yttermått | |
Bredd / Höjd / Djup | 295 mm / 220 mm / 92 mm |
/ / 5 mm (Frontplatta) | |
Byggmått | |
Bredd / Höjd / Inbyggnadsdjup | 287 mm / 212 mm / (Inbyggnadsöppning) |
/ / 87 mm | |
/ / 110 mm (med seriellt gränssnitt) |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP65 (front), IP20 (baksida) |
NEMA 4X | |
Drifttemperatur | 0 °C ... 50 °C (med AMD Embedded G-processor) |
med Intel® Atom™ E3845-processor | |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 70 °C |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 85 % (ingen daggbildning) |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 20 % ... 85 % (ingen daggbildning) |
Stötar | DIN EN 60068-2-27 |
Vibration (drift) | DIN EN 60068-2-6 |
Monteringssätt | Frontmontering |
Artikelnr | 2400232 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | DRBACB |
Produktnyckel | DRBACB |
GTIN | 4055626006239 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 1,7 kg |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 1,7 kg |
Tullnummer | 84714100 |
Ursprungsland | DE |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge