40 kA-överspänningsskydd typ 1 för system upp till 600 V med gemensam massa (GND-N)
VAL-SQ SI 40-3C-600
-
Överspänningsskyddsenhet typ 1
2800007
Överspänningsskydd för 3-fasiga applikationer med upp till 600 V och gemensam Gnd-N. Tillhandahåller ett skydd från 40 kA per fas. Kompakt kapsling NEMA 4X som kan installeras i trånga utrymmen.
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
UL 1449, 3. utgåvan, september 2009
Varje avledarväg är individuellt säkrad
Kompakt NEMA 4X-kapsling
LED:er övervakar genomgående statusen för varje enskild fas