VAL-SQ SE 400-120/208Y /D - Överspänningsskydd-utbytesmodul typ 2
2800385

Överspänningsskydd för Wye-konfigurationer med 120/208 V AC som apparatskydd för matningspunkten. NEMA-kapslingen har en monitor med överspänningsräknare, status-LED:er och akustiskt larm med fjärrindikeringskontakt. Hybrid Sine Wave Tracking ger ett 400 kA-överspänningsskydd.

Produktdetaljer







Kompatibla produkter


Fördelar

UL 1449, 3. utgåvan, september 2009
Filter för Sine Wave Tracking
Skydd (tillval) med 10 driftsätt för känslig elektronik