C7/16-UB-280DC-SB-SET
-
Överspänningsskydd
2881544
Adapter med utbytbart överspänningsskydd för koaxiala signalgränssnitt. Anslutning: N-kontakt hane-hona, med adapter N- till 7/16-kontakt.
Produktdetaljer
Produkttyp | Överspänningsskydd för sändar- och mottagarsystem |
IEC provklass | C2 |
C3 | |
D1 | |
VDE avledarklass | C2 |
C3 | |
D1 | |
Konstruktion | Adapter |
Poltal | 2 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Anslutningstyp | 7/16-kontakt |
Bredd | 35,5 mm |
Höjd | 35,5 mm |
Djup | 147 mm |
Material, packning | Silikon |
Kåpans material | förnicklad mässing |
Material kåpans yta | Ni |
Material, kontaktyta | Au |
Material innerkabel | CuZn |
Material innerkabelyta | Guld |
Material isolerkropp | PTFE |
Material fjäderkontakt | CuSn |
Mekaniska data | |
Öppen sidovägg | Nej |
Kraftriktning | Line-Shield/Earth Ground |
Maximal kontinuerlig spänning UC | 280 V DC |
195 V AC | |
Maximal kontinuerlig spänning UC (ledare-jord) | 280 V DC |
195 V AC | |
Aktiv driftsström IC vid UC | ≤ 1 µA |
Märkavledarstötström In (8/20) µs (tråd-jord) | 20 kA |
Märkavledarstötström In (8/20) µs (tråd-skärm) | 20 kA |
Summastötström (8/20) μs | 20 kA |
Summastötström (10/350) μs | 2,5 kA |
Avledarstötström Imax (8/20) µs maximalt (ledare-skärm) | 20 kA |
Märkimpulsström Ian (10/1000)µs (ledare-skärm) | 100 A |
Utgångsspänningsbegränsning vid 1 KV/µs (ledare-jord) spike | ≤ 900 V |
Utgångsspänningsbegränsning vid 1 KV/µs (ledare-skärm) spike | ≤ 900 V |
Skyddsnivå Up (kabelfläta-jord) | ≤ 1,1 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) |
≤ 900 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
≤ 1 kV (C3 - 25 A) | |
Skyddsnivå Up (kabelfläta-skärm) | ≤ 1,1 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) |
900 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
≤ 1 kV (C3 - 25 A) | |
Funktionstid tA (ledare-jord) | ≤ 100 ns |
Tillslagstid tA (ledare-skärm) | ≤ 100 ns |
Kabelförlust aE, osym. | typ. 0,1 dB (≤ 1,2 GHz) |
typ. 0,2 dB (≤ 2,2 GHz) | |
Gränsfrekvens fg (3dB), asymm. (skärm) i 50 Ohm-system | > 3 GHz |
Fast vågförhållande VSWR i 50 Ω-system | typ. 1,10 (≤ 2 GHz) |
Tillåten HF-effekt Pmax vid VSWR=xx (50-Ohm-system) | 700 W (VSWR = 1,1) |
200 W (VSWR= ∞) | |
Kapacitet (ledare-jord) | typ. 1,5 pF |
Kapacitet asymmetrisk (skärm) | typ. 1,5 pF |
Stötströmskapacitet (ledare-jord) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C3 - 100 A | |
D1 - 2,5 kA |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP55 |
Drifttemperatur | -25 °C ... 80 °C |
Höjdläge | 2000 m |
VDE avledarklass | C2 |
C3 | |
D1 | |
Luft- och krypsträckor | |
Normer/föreskrifter | IEC 60664-1 |
Standarder Specifikation informationsteknik | |
Normer/föreskrifter | IEC 61643-21 |
IEC 61643-21 | |
Standarder/föreskrifter | IEC 61643-21/A1 |
Anmärkning | 2008 |
Standarder/föreskrifter | EN 61643-21/A1 |
Anmärkning | 2009 |
Monteringssätt | Anslutningsspecifik adapter |
Artikelnr | 2881544 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Produktnyckel | CL3312 |
GTIN | 4046356081436 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 344,8 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 344,8 g |
Ursprungsland | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge