PLT-EE-T3-BE-R
-
Överspänningsskydd-grunddel typ 3
1249061
Grunddel för skyddsplugg i produktserien PLT-EE med fjärrsignalkontakt.
Produktdetaljer
| Strömförsörjningssystem IEC | TN-S |
| TT | |
| Konstruktion | Modul för DIN-skena, uppbyggd i två delar |
| Poltal | 2 |
| Signalering överspänningsskydd defekt | Fjärrindikeringskontakt |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| IEC provklass | III |
| T3 | |
| EN typ | T3 |
| Antal portar | One |
| Indikering/fjärrindikering | |
| Benämning anslutning | Defektfjärrindikeringskontakt |
| Kopplingsfunktion | Växlande kontakt |
| Driftspänning | 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| Driftström | 0,5 A AC |
| 0,5 A DC (75 V DC) | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Skruvgänga | M3 |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 12 |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 17,7 mm |
| Höjd | 93,4 mm |
| Djup | 51,5 mm (inkl. bärskena 7,5 mm) |
| Delningsenhet | 1 MOD |
| Färg | ljusgrå (RAL 7035) |
| trafikgrå B (RAL 7043) | |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
| Materialets CTI-värde | 600 |
| Isolationsmaterial | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PA 6.6-FR | |
| Kåpans material | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PA 6.6-FR |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Nej |
| Kraftriktning | 1L-N & N-PE |
| Märkspänning UN | 240 V AC (TN-S) |
| 240 V AC (TT) | |
| Märkfrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maximal kontinuerlig spänning UC | 264 V AC |
| Nominell belastningsström IL | 16 A (vid 63 °C) |
| Kortslutningshållfasthet ISCCR | 6 kA AC |
| Maximal försäkring vid anslutning med förgreningskabel | Beroende på kontakten som används |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m (m.ö.h.) |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % |
| Stöt (drift) | 30g (Halvsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibration (drift) | 5g (5 ... 500 Hz/2,5 h/X, Y, Z) |
| Standarder/föreskrifter | IEC 61643-11 |
| Anmärkning | 2011 |
| Standarder/föreskrifter | EN 61643-11 |
| Anmärkning | 2012 |
| Monteringssätt | DIN-skena: 35 mm |
| Artikelnr | 1249061 |
| Antal/förp. | 10 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | CLP312 |
| Produktnyckel | CLP312 |
| GTIN | 4063151350796 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 52,34 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 48 g |
| Tullnummer | 85363030 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
| ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 0,475 kg CO2e |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge