PLT-EE-T3-24DC-P
-
Skyddsplugg typ 3
1249053
Reservkontakt för överspänningsskydd typ 3 i produktserien PLT-EE. Märkspänning 24 V
Produktdetaljer
| Strömförsörjningssystem IEC | TN-S |
| Konstruktion | Stickkontakt |
| Poltal | 2 |
| Signalering överspänningsskydd defekt | optisk |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| IEC provklass | III |
| T3 | |
| EN typ | T3 |
| Antal portar | One |
| Anslutningstyp | jackbar |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 17,5 mm |
| Höjd | 46,8 mm |
| Djup | 62,7 mm |
| Delningsenhet | 1 MOD |
| Färg | trafikgrå B (RAL 7043) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
| Materialets CTI-värde | 600 |
| Isolationsmaterial | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PA 6.6-FR | |
| Kåpans material | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PA 6.6-FR |
| Skyddsvägar | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| Märkspänning UN | 24 V AC (TN-S) |
| Märkfrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maximal kontinuerlig spänning UC | 34 V AC |
| Skyddsledarström IPE | ≤ 5 µA |
| Standby-effektförbrukning PC | ≤ 2,7 mVA (vid UREF) |
| ≤ 4,8 mVA (vid UC) | |
| Referensprovspänning UREF | 27 V AC |
| Nominell avledningsström In (8/20) µs | 1 kA |
| Kombinerad stöt UOC | 2 kV |
| Skyddsnivå Up (L-N) | ≤ 0,2 kV |
| Skyddsnivå Up (L-PE) | ≤ 0,6 kV |
| Skyddsnivå Up (N-PE) | ≤ 0,6 kV |
| TOV-förhållande vid UT (L-N) | 50 V AC (120 min / withstand-läge) |
| TOV-förhållande vid UT (L-PE) | 50 V AC (120 min / withstand-läge) |
| Tillslagstid tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Tillslagstid tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Tillslagstid tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Kortslutningshållfasthet ISCCR | 6 kA AC |
| Maximal försäkring vid anslutning med förgreningskabel | 16 A (gG / B / C) |
| Ytterligare tekniska data | |
| Kortslutningshållfasthet ISCCR | 3 kA DC (för försäkring 16 A gG/B) |
| Restspänning Ures (L-N) | ≤ 0,16 kV (vid 0,5 kA) |
| ≤ 0,2 kV (vid 1 kA) | |
| Restspänning Ures (L-PE) | ≤ 0,35 kV (vid 0,5 kA) |
| ≤ 0,4 kV (vid 1 kA) | |
| Restspänning Ures (N-PE) | ≤ 0,35 kV (vid 0,5 kA) |
| ≤ 0,4 kV (vid 1 kA) | |
| Maximal kontinuerlig spänning UC | 34 V DC |
| Skyddsvägar | (DC+) - (DC-) |
| (DC+/DC-) - PE | |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m (Driftspänning fjärrindikeringskontakt ≤ 250 V) |
| ≤ 6000 m (Driftspänning fjärrindikeringskontakt ≤ 150 V) | |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % |
| Stöt (drift) | 30g (Halvsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibration (drift) | 5g (5 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Standarder/föreskrifter | IEC 61643-11 |
| Anmärkning | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| Standarder/föreskrifter | EN 61643-11 |
| Anmärkning | 2012 |
| Monteringssätt | på baselement |
| Artikelnr | 1249053 |
| Antal/förp. | 10 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | CLP312 |
| Produktnyckel | CLP312 |
| GTIN | 4063151351854 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 37,77 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 34 g |
| Tullnummer | 85363030 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
| ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 0,707 kg CO2e |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge