PLC-SP-EIK 1-SVN 24P/P - Optokopplarmodul
2982676

PLC-INTERFACE för NAMUR-applikationer, som består av grundplint PLC-BSP.../21 med fjäderkraftanslutning och integrerad omkoppling, för montering på DIN-skena NS 35/7,5, plusbrytande, 1 slutkontakt, ingångsspänning 24 V DC

Produktdetaljer







Kompatibla produkter



Fördelar

Anslutningsmöjlighet för PLC V8-adapter
Stabiliserad försörjningsspänning för den induktiva beröringsfria givaren NAMUR
24 V/50 mA digitalutgång för direkt anslutning av minnesprogrammerbara styrsystem