MCR-DAC 8-U-10-BUS
-
Omvandlare
2808190
MCR 8-bit digital/analog omvandlare, med bandkabelanslutning och COMBICON-kontakt raster 5,08 mm, utgångssignal 0..10 V
Produktdetaljer
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | < 480 mW |
Skyddskoppling | Polaritetsskydd, polaritetsskydd |
Överföringsfel maximalt | ±1 LSB, vid 25 °C |
Försörjning | |
Spänningsförsörjning | 24 V DC ±10 % |
Spänningsområde | 22 V DC ... 26 V DC |
Maximal strömupptagning | 20 mA |
Signal D/A-omvandlare | |
Ingångssignal digital | 8 Bit (1 förtecken) |
Ingångsspänningsområde | 24 V DC ... 30 V DC |
Signalnivå "1"-signal | ≥ 15 V DC |
Signalnivå "0"-signal | ≤ 2 V DC |
Ingångssignal ström maximal | ≤ 1 mA |
Ingångsmotstånd spänningsingång | ≥ 5,7 kΩ |
Skyddskoppling | Överspänningsskydd; Suppressordiod, 36 V / 1500 W |
Signal | |
Utgångsström | 5 mA |
Signal: Spänningsutgång | |
Utgångssignal spänning | 0 V ... 10 V |
Last/utgångslast spänningsutgång | ≥ 2 kΩ |
Upplösning utgångar (spänning) | ca. 39 mV |
D/A-omvandlingstid | ≤ 25 µs |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Skruvgänga | M3 |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledarare AWG | 24 ... 14 |
Måttskiss |
|
Bredd | 25 mm |
Höjd | 79 mm |
Djup | 93 mm |
Färg | grön (RAL 6021) |
Kåpans material | polyamid oförstärkt, PA |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | 0 °C ... 55 °C |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Monteringsläge | valfri |
Artikelnr | 2808190 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DK1XXX |
Produktnyckel | DK1XXX |
GTIN | 4017918075545 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 151,2 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 145 g |
Tullnummer | 85389091 |
Ursprungsland | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge