VS-MSD-MSD-93E/10,0
-
Nätverkskabel
1403517
Konfektionerad Ethernet-kabel, CAT5e, skärmad, 2 par, AWG 26 flexibel (7 kardeler), RAL 5021 (vattenblå), M12-hane till M12-hane, line, längd 10 m
Produktdetaljer
| Produkttyp | Datakabel konfektionerad |
| Användning | Standard |
| Sensortyp | Ethernet |
| Poltal | 4 |
| Skärmad | ja |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Bussystem | Ethernet |
| Signaltyp/kategori | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| Märkspänning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Märkström IN | 4 A |
| Överföringsmedium | Koppar |
| Överföringshastighet | 100 MBit/s |
| Överföringsegenskaper (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Mekaniska data | |
| Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Anslutning 1 | |
| Konstruktion | Hane rak M12 |
| Material | CuSn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktyta) | |
| PA (Kontaktledare) | |
| TPU, svårantänt, självslocknande (Handtag) | |
| Förzinkat gjutgods, förnicklat (Förskruvning) | |
| Anslutning 2 | |
| Konstruktion | Hane rak M12 |
| Kabellängd | 10 m |
| Ethernet [93E] | |
| Måttskiss |
|
| Kabelvikt | 43 kg/km |
| Poltal | 4 |
| Skärmad | ja |
| Ledartyp | Ethernet [93E] |
| Ledarkonstruktion | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Signallöptid | 4,3 ns/m |
| Signalhastighet | 0,77 c |
| Uppbyggnad signalkabel | 7x 0,16 mm |
| AWG signalledning | 26 |
| Kabeldiameter | 2x 2x 0,14 mm² |
| Tråddiameter inklusive isolering | 1 mm -0,2 mm |
| Ledarens ytterdiameter | 5,75 mm ±0,15 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Yttermantel / färg | vattenblå RAL 5021 |
| Material ledare | blank Cu-ledare |
| Material, ledarisolation | Foam-Skin PE |
| Enkelledare, färg | vit/orange-orange, vit/grön-grön |
| Delkabling | 2 ledare till par |
| totalkabling | 2 par med 2 fyllnader till kärnan |
| Optisk skärmtäckning | 85 % |
| Ledarmotstånd max. | ≤ 284 Ω/km |
| Isolationsmotstånd | ≥ 5 GΩ*km |
| Kopplingsmotstånd | ≤ 5,00 mΩ/m (vid 20 MHz) |
| Impedans | 100 Ω ±15 % (vid 1 ... 100 MHz) |
| Ledningskapacitet | nom. 48 nF/km (vid 800 Hz) |
| Märkspänning kabel | 50 Veff |
| 125 V (Toppvärde, inte för starkströmssyften) | |
| Provspänning ledare/ledare | 1000 Veff |
| Provspänning ledare/skärm | 500,00 Veff |
| Minsta böjradie, fast kablage | 30 mm (Kabel, fast montering) |
| Minsta böjradie, rörligt förlagd | 78 mm (Kabel, rörlig montering) |
| Draghållfasthet | ≤ 50 N (kortvarigt) |
| ≤ 10 N (kontinuerlig) | |
| Näröverhörningsdämpning (NEXT) | 66 dB/m (vid 1 MHz) |
| 57 dB/m (vid 4MHz) | |
| 52 dB/m (vid 10 MHz) | |
| 50 dB/m (vid 16 MHz) | |
| 47 dB/m (vid 20 MHz) | |
| 45 dB/m (vid 31,25 MHz) | |
| 40 dB/m (vid 62,5 MHz) | |
| 36 dB/m (vid 100 MHz) | |
| Kanalseperation (ACR) | 6,57 dB/m (vid 1 MHz) |
| 5,64 dB/m (vid 4MHz) | |
| 5,12 dB/m (vid 10 MHz) | |
| 4,89 dB/m (vid 16 MHz) | |
| 4,57 dB/m (vid 20 MHz) | |
| 4,34 dB/m (vid 31,25 MHz) | |
| 3,77 dB/m (vid 62,5 MHz) | |
| 3,31 dB/m (vid 100 MHz) | |
| skärmdämpning | 0,028 dB/m (vid 1 MHz) |
| 0,06 dB/m (vid 4MHz) | |
| 0,085 dB/m (vid 10 MHz) | |
| 0,115 dB/m (vid 16 MHz) | |
| 0,128 dB/m (vid 20 MHz) | |
| 0,162 dB/m (vid 31,25 MHz) | |
| 0,23 dB/m (vid 62,5 MHz) | |
| 0,29 dB/m (vid 100 MHz) | |
| Flamhärdighet | enligt VDE 0482 del 265-2-1 |
| enligt IEC 332-1 | |
| Drifttemperatur | -30 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
| Omgivningstemperatur (kablage) | -5 °C ... 60 °C |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP65 |
| IP67 | |
| IP65/IP67/IP69K | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C (Kabel, fast montering) |
| -5 °C ... 60 °C (Kabel, rörlig montering) | |
| Artikelnr | 1403517 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | AF1CJI |
| Produktnyckel | AF1CJI |
| GTIN | 4046356656238 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 481,3 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 463,1 g |
| Tullnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge