VS-M12MS-PPC/PL-94C-LI/2,0
-
Nätverkskabel
1413654
Konfektionerad Ethernet-kabel, skärmad, 4 par, AWG 26 transportörsanpassad (19 trådar), RAL 5021 (vattenblå), M12-hane till RJ45-hane/IP67 Push-Pull-kåpa av plast, line, längd 2 m
Produktdetaljer
Produkttyp | Datakabel konfektionerad |
Användning | Standard |
Sensortyp | Ethernet |
Poltal | 8 |
Antal kabelutgångar | 1 |
Skärmad | ja |
Isoleringsegenskaper | |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Signaltyp/kategori | Ethernet CAT5 (i enlighet med IEC 11801), 1 GBit/s |
Märkspänning UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Överföringsmedium | Koppar |
Överföringshastighet | 1 GBit/s |
Mekaniska data | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB |
Anslutning 1 | |
Konstruktion | Hane rak M12 |
Färg handtag | svart |
Anslutning 2 | |
Konstruktion | Hane rak RJ45 Push-Pull |
Låsanordningstyp | Push-Pull |
Färg handtag | svart |
Kabellängd | 2 m |
Ethernet släpkedja CAT5, 4 par [94C] | |
Måttskiss |
|
Kabelvikt | 57 kg/km |
UL AWM-stil | 20963 (80 °C / 30 V) |
Poltal | 8 |
Skärmad | ja |
Ledartyp | Ethernet släpkedja CAT5, 4 par [94C] |
Ledarkonstruktion | 4x2xAWG26/19, S/UTP |
Signallöptid | 5,3 ns/m |
Uppbyggnad signalkabel | 19x 0,10 mm |
AWG signalledning | 26 |
Kabeldiameter | 4x 2x 0,14 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | 1 mm |
Ledarens ytterdiameter | 6,90 mm +0,1 mm ... 0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | vattenblå RAL 5021 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PP |
Enkelledare, färg | vit/blå-blå, vit/orange-orange, vit/grön-grön, vit/brun-brun |
Väggtjocklek ytterhölje | 0,85 mm |
Delkabling | 2 ledare till par |
totalkabling | 4 par och 5 fyllnader till kärnan |
Optisk skärmtäckning | 90 % |
Isolationsmotstånd | ≥ 500 MΩ*km |
Kopplingsmotstånd | ≤ 100,00 mΩ/m (vid 10 MHz) |
Slingmotstånd | ≤ 290,00 Ω/km |
Impedans | 100 Ω ±5 Ω (vid 100 MHz) |
Ledningskapacitet | ca. 50 nF/km (vid 1 kHz) |
Märkspänning kabel | ≤ 100 V |
Provspänning ledare/ledare | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Provspänning ledare/skärm | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minsta böjradie, fast dragen | 4 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 8 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 28 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 56 mm |
Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 5000000, Böjradie: 7,5 x D, körhastighet: 3 m/s, Acceleration: 5 m/s² |
Draghållfasthet | ≤ 100 N |
Näröverhörningsdämpning (NEXT) | 65,3 dB (vid 1 MHz) |
56,3 dB (vid 4MHz) | |
50,3 dB (vid 10 MHz) | |
47,2 dB (vid 16 MHz) | |
45,8 dB (vid 20 MHz) | |
42,9 dB (vid 31,25 MHz) | |
38,4 dB (vid 62,5 MHz) | |
35,3 dB (vid 100 MHz) | |
Effektsummerad näröverhörningsdämpning (PSNEXT) | 62,3 dB (vid 1 MHz) |
53,3 dB (vid 4MHz) | |
47,3 dB (vid 10 MHz) | |
44,2 dB (vid 16 MHz) | |
42,8 dB (vid 20 MHz) | |
39,9 dB (vid 31,25 MHz) | |
35,4 dB (vid 62,5 MHz) | |
32,3 dB (vid 100 MHz) | |
Returflödesdämpning (RL) | 23 dB (vid 4MHz) |
24,1 dB (vid 8 MHz) | |
25 dB (vid 10 MHz) | |
25 dB (vid 16 MHz) | |
25 dB (vid 20 MHz) | |
23,6 dB (vid 31,25 MHz) | |
21,5 dB (vid 62,5 MHz) | |
20,1 dB (vid 100 MHz) | |
skärmdämpning | 3,2 dB (vid 1 MHz) |
6 dB (vid 4MHz) | |
9,5 dB (vid 10 MHz) | |
12,1 dB (vid 16 MHz) | |
13,6 dB (vid 20 MHz) | |
17,1 dB (vid 31,25 MHz) | |
24,8 dB (vid 62,5 MHz) | |
32 dB (vid 100 MHz) | |
Halogenfri | enligt IEC 60754-1 |
Flamhärdighet | enligt IEC 60332-1-2 |
oljebeständighet | enligt EN 60811-2-1 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) | |
Omgivningstemperatur (kablage) | -20 °C ... 80 °C |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 (M12-kontakt) |
IP67 (RJ45 kontakt) |
Artikelnr | 1413654 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | AF1CMI |
Produktnyckel | AF1CMI |
GTIN | 4046356475860 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 173,08 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 173,08 g |
Tullnummer | 85444210 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge