FP 1,27/ 50-FWL-10/.../...
-
Monterad IDC-multihonkontakt
1010254
Monterad IDC-multihonkontakt, märkström: 1,2 A, kabellängd: Fri inmatning (0,05–0,95 m), Kabeltyp:Bandkabel, Bandkabel. Förtillverkade mönster hittar du i tabben ”Tillbehör”.
Produktdetaljer
| Produktfamilj | FR 1,27/...-Cabling |
| Poltal | 50 |
| Delning | 1,27 mm |
| Antal rader | 2 |
| Egenskaper | |
| Märkström IN | 1,2 A IEC 60512-5-2:2002-02 (vid 20 °C 50-polig) |
| Övergångsresistans | 10 mΩ |
| Isolationsspänning | 500 V AC IEC 60512-4-1:2003-05 |
| Användningsanvisning | Observera användaranvisningarna för egenmontering i Download-området. |
| Anvisningar till dokumentationen | Aktuella dokument såsom 3D-modeller, beteckningar för produktserier, datablad eller förpackningsritningar tillhandahålles i Download Center. |
| Driftanvisning | Den tillåtna spänningen under drift beror på tillämpningen, med hänsyn till luft- och krypsträckor inom ramen för isoleringskraven i enlighet med IEC 60664-1. |
| Delning | 1,27 mm |
| Tillämpning | |
| Förskjutning | ± 0,7 mm i längd och tväraxel |
| Vinkeltolerans | ± 4 ° i längdaxel |
| ± 2 ° i tväraxel | |
| Tryck- och dragkrafter | |
| Resultat | Godkänd i test |
| Antal cykler | 500 |
| Instickskraft per pol ca | 0,5 N |
| Dragkraft per pol ca | 0,5 N |
| Termiskt test | Testgrupp C | |
| Provspecifikation | IEC 60512-5-2:2002-02 |
| Testat poltal | 50 |
| Isolationsmotstånd | |
| Provspecifikation | IEC 60512-3-1:2002-02 |
| Isolationsmotstånd för intilliggande poler | ≥ 10 GΩ |
| Vibrationstest | |
| Provspecifikation | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| Frekvens | 10 - 2000 - 10 Hz |
| Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
| Amplitud | 1,5 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Acceleration | 20g (60,1 Hz ... 2000 Hz) |
| Provtid per axel | 2,5 h |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
| Hållbarhetstest | |
| Provspecifikation | IEC 60512-9-1:2010-03 (i enlighet) |
| Stötspänning vid havsytan | 0,8 kV |
| Genomgångsresistans R1 | 10 mΩ |
| Genomgångsresistans R2 | 10 mΩ |
| Anslutningsfrekvens | 500 |
| Isolationsmotstånd för intilliggande poler | ≥ 10 GΩ |
| Klimatprov | |
| Provspecifikation | IEC 60512-11-7:2003-05 |
| Korrosionsbelastning | Metod 1, 10 dagar |
| Isolationsspänning växelspänning | 500 V AC |
| Stötar | |
| Provspecifikation | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| Stötform | Halvsinusformad |
| Acceleration | 50g |
| Stöttid | 11 ms |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -55 °C ... 125 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 100 °C |
| Anslutning 1 | |
| Isolationsmaterial | LCP |
| CTI enligt IEC 60112 | 175 |
| Kabellängd | Fri inmatning (0,05–0,95 m) |
| Bandkabel [PVC] | |
| Anmärkning | Märkledare: röd |
| UL AWM-stil | 2678 |
| Skärmad | nej |
| Ledartyp | Bandkabel [PVC] |
| Ledarkonstruktion | 50 x 7 x 0,102 mm |
| Uppbyggnad signalkabel | 7x 0,10 mm |
| AWG signalledning | 30 |
| Kabeldiameter | 0,06 mm² |
| Tråddiameter inklusive isolering | 0,66 mm |
| Yttermantel / färg | grå |
| Material ledare | förtennad Cu-ledare |
| Material, ledarisolation | PVC |
| Delning | 0,635 mm |
| Ledarmotstånd max. | ≤ 354 Ω/m |
| Isolationsmotstånd | ≥ 20 MΩ*km |
| Provspänning ledare/ledare | 1500 V |
| Flamhärdighet | UL VW-1 |
| Omgivningstemperatur (rörligt kablage) | -10 °C ... 105 °C |
| Omgivningstemperatur (kablage) | -30 °C ... 105 °C |
| Artikelnr | 1010254 |
| Antal/förp. | 50 Styck |
| Minsta beställningsantal | 500 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | AAXPAA |
| Produktnyckel | AAXPAA |
| Tullnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | CZ |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002638 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Guldbelagda kontaktställen säkerställer långtidsstabil överföringskvalitet
Kompakta, mångpoliga kort-till-kort- eller ledare-till-kort-kontakter för platsbesparande enhetsdesigner
Kan beställas förkonfektionerad: IDC-honkontakter med flatbandkabel möjliggör en omedelbar användning i apparaten
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge