MSDB 2,5-RZ BU - Minigenomgångsplint
3244342

Minigenomgångsplint, märkspänning: 800 V, märkström: 24 A, antal anslutningar: 4, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, 1. Plan, area: 0,08 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: på monteringsplatta, färg: blå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Fritt kombinerbar med MS(D)B 2,5-M mellanplintarna
Översiktlig tack vare märkning av alla plintställen
Platsbesparande, med kompakt konstruktion och monteringsmöjligheter på 15-mm DIN-skena
Enkel potentialfördelning tack vare standardiserade jackbara bryggor