MSB 2,5-FE-RZ
-
Minigenomgångsplint
3244165
E-nummer:
2911047
E-nummer:
2911047
Minigenomgångsplint, märkspänning: 800 V, märkström: 24 A, antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, 1. Plan, area: 0,08 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: på monteringsplatta, färg: svart/gul
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Fritt kombinerbar med MS(D)B 2,5-M mellanplintarna
Platsbesparande, med kompakt konstruktion och monteringsmöjligheter direkt på montageplattan
Översiktlig tack vare märkning av alla plintställen