VAL-SPP-T2-335-1+1-UT-R - Mellanskydd typ 2
1466597

Jackbart skydd (mellanskydd), enl. typ 2/klass II, för enfasiga elnät med separat N och PE (3-kabelflätsystem: L1, N, PE), med fjärrindikeringskontakt.

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Enkel och säker installation tack vare framåtblickande hanterings- och säkerhetsfunktioner
Tillförlitligt anläggningsskydd tack vare max. effekt och uthållighet
Kan användas i en mängd olika applikationer tack vare optimerad konstruktion och brett sortiment
Enkel planering tack vare omfattande digitala data och selektorer