VAL-SPP-T2-335-1+0-UT-R
-
Mellanskydd typ 2
1466578
Jackbart överspänningsskydd, enligt typ 2/klass II, för 1-fas strömförsörjningsnät med kombinerat dragna PE och N i en ledare (2-ledarsystem: L, N/PEN), med fjärrsignalkontakt.
Produktdetaljer
| Allmänt | |
| Anmärkning | Vid nedsmutstningsgrad 3 och kabeldragning med gaffelanslutning måste ett ytterligare minsta sidoavstånd på 1 mm till jordade ledande ytor hållas för areor ≥ 16 mm². Inga ytterligare sidoavstånd krävs för nedsmutsningsgrad 2. |
| Produktfamilj | VAL-SPP |
| IEC provklass | II |
| T2 | |
| EN typ | T2 |
| Strömförsörjningssystem IEC | TN |
| TT | |
| Konstruktion | Modul för DIN-skena, uppbyggd i två delar |
| Poltal | 1 |
| Signalering överspänningsskydd defekt | optisk, fjärrindikeringskontakt |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | ≤ 150 mVA |
| Märkfrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Indikering/fjärrindikering | |
| Benämning anslutning | Defektfjärrindikeringskontakt |
| Kopplingsfunktion | Växlande kontakt |
| Nödvändig försäkring maximal | 1 A (gG) |
| Driftspänning AC | 5 V AC ... 250 V AC (≤ 2000 m (amsl) vid nedsmutsningsgrad 2) |
| 5 V AC ... 150 V AC (≤ 5000 m (amsl)) | |
| Driftström AC | 5 mA AC ... 1 A AC |
| Driftspänning DC | 30 V DC (≤ 5000 m (amsl)) |
| Driftström DC | 1 A DC |
| Driftspänning DC | 125 V DC (≤ 5000 m (amsl)) |
| Driftström DC | 200 mA DC |
| Typ av isolering | Produkten har dubbel/förstärkt isolering mellan huvud- och hjälpströmkretsarna. |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Skruvgänga | M5 |
| Åtdragningsmoment | 3 Nm ... 3,5 Nm |
| Avisoleringslängd | 18 mm |
| Ledararea flexibel | 1,5 mm² ... 35 mm² (utan trådändhylsa) |
| 2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 ledare med samma area) | |
| Ledararea styv | 1,5 mm² ... 50 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 ledare med samma area) | |
| Ledarare AWG | 15 ... 2 |
| 2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 10 mm² (2 ledare med samma area) | |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 ledare med samma area) | |
| Anslutningstyp | Gaffelkabelsko |
| Ledararea flexibel | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Defektfjärrindikeringskontakt | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Ledararea flexibel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea styv | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 16 |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 17,8 mm |
| Höjd | 110,8 mm |
| Djup | 71,5 mm (inkl. bärskena 7,5 mm) |
| Delningsenhet | 1 MOD |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| ljusgrå (RAL 7035) | |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
| Materialets CTI-värde | 600 |
| Isolationsmaterial | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT | |
| Materialgrupp | I |
| Kåpans material | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT |
| Skyddsvägar | L-N |
| L-PEN | |
| Märkspänning UN | 240 V AC ±10 % (TN) |
| 240 V AC ±10 % (TT) | |
| Märkfrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maximal kontinuerlig spänning UC | 335 V AC |
| Nominell belastningsström IL | 80 A (25 mm²) |
| Nominell avledningsström In (8/20) µs | 20 kA |
| Maximal avledarström Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Kortslutningshållfasthet ISCCR | 50 kA |
| Skyddsnivå Up | ≤ 1,5 kV |
| Restspänning Ures | ≤ 1,5 kV (vid In) |
| ≤ 1,3 kV (vid 10 kA) | |
| ≤ 1,2 kV (vid 5 kA) | |
| ≤ 1,1 kV (vid 3 kA) | |
| TOV-förhållande vid UT | 415 V AC (5 s / withstand-läge) |
| 460 V AC (120 min / felsäkert läge) | |
| Tillslagstid tA | ≤ 25 ns |
| Maximal försäkring vid anslutning med V-genomföringskabel | 80 A (gG) |
| Maximal försäkring vid anslutning med förgreningskabel | 315 A (gG) |
| Ytterligare tekniska data | |
| Kortslutningshållfasthet ISCCR | 100 kA |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP20C (I inbyggt tillstånd) |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 85 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 50 °C |
| Höjdläge | ≤ 5000 m (m.ö.h.) |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % |
| Stöt (drift) | 25g (Halvsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibration (drift) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| UL-specifikationer | |
| Maximal kontinuerlig spänning MCOV | 335 V AC |
| Märkavledningsström In | 20 kA |
| Skyddsvägar | Ld-Ld |
| Märkspänning | 240 V AC |
| Energifördelningssystem | Single phase |
| Märkfrekvens | 50/60 Hz |
| Uppmätt begränsningsspänning MLV | 1340 V |
| SPD-typ | 4CA |
| UL indikering/fjärrindikering | |
| Driftspänning | 250 V AC |
| Driftspänning DC | 30 V DC |
| Driftström AC | 5 mA AC ... 1 A AC |
| Driftström DC | 1 A DC |
| UL-anslutningsdata | |
| Åtdragningsmoment | 30 lbf-in. |
| Ledarare AWG | 14 ... 2 |
| Standarder/föreskrifter | IEC 61643-11 |
| Anmärkning | 2011 |
| Standarder/föreskrifter | EN 61643-11 |
| Anmärkning | 2012 + A11:2018 |
| Monteringssätt | DIN-skena: 35 mm |
| Artikelnr | 1466578 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | CL1381 |
| Produktnyckel | CL1381 |
| GTIN | 4063151857691 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 153,2 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 153,2 g |
| Tullnummer | 85366930 |
| Ursprungsland | Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Enkel och säker installation tack vare framåtblickande hanterings- och säkerhetsfunktioner
Tillförlitligt anläggningsskydd tack vare max. effekt och uthållighet
Kan användas i en mängd olika applikationer tack vare optimerad konstruktion och brett sortiment
Enkel planering tack vare omfattande digitala data och selektorer
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge