VAL-SPP-T2-335-1+0-UT - Mellanskydd typ 2
1466558

Jackbart överspänningsskydd, enligt typ 2/klass II, för 1-fas strömförsörjningsnät med kombinerat dragna PE och N i en ledare (2-ledarsystem: L, N/PEN).

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Enkel och säker installation tack vare framåtblickande hanterings- och säkerhetsfunktioner
Tillförlitligt anläggningsskydd tack vare max. effekt och uthållighet
Kan användas i en mängd olika applikationer tack vare optimerad konstruktion och brett sortiment
Enkel planering tack vare omfattande digitala data och selektorer