VAL-SPP-T2-1500DC-PV-2+V-UT-R
-
Mellanskydd typ 2
1466775
Överspänningsskydd, enligt typ 2/klass II, för 2-poliga isolerade och jordade PV-likspänningssystem 1500 V DC, för DIN-skenemontage, 3-polig grunddel med fjärrsignalkontakt, tre jackbara temperaturövervakade skyddselement, statusindikering på varje kontakt.
Produktdetaljer
| Allmänt | |
| Anmärkning | Beroende på monteringshöjden kan ytterligare minimiavstånd till jordade ledande ytor behöva iakttas, se tabell i nedladdningsområdet under punkten medföljande blad i monteringsanvisningen. |
| Produktfamilj | VAL-SPP |
| IEC provklass | PV II |
| PV T2 | |
| EN typ | T2 |
| Strömförsörjningssystem IEC | DC |
| Konstruktion | Modul för DIN-skena, uppbyggd i två delar |
| Poltal | 3 |
| Installationsplats | Inomhusmiljö |
| Frånskiljningens monteringsplats | Intern |
| Tillgänglighet | Tillgänglig |
| Anslutningskonfiguration | Y-konfiguration |
| SPD bortfallsförhållande | OCFM (Frånskiljningsfelförhållande) |
| Signalering överspänningsskydd defekt | optisk, fjärrindikeringskontakt |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Indikering/fjärrindikering | |
| Benämning anslutning | Defektfjärrindikeringskontakt |
| Kopplingsfunktion | Växlande kontakt |
| Nödvändig försäkring maximal | 1 A (gG) |
| Driftspänning AC | 5 V AC ... 250 V AC (≤ 2000 m (amsl)) |
| 5 V AC ... 150 V AC (≤ 5000 m (amsl)) | |
| Driftström AC | 5 mA AC ... 1 A AC |
| Driftspänning DC | 30 V DC (≤ 5000 m (amsl)) |
| Driftström DC | 1 A DC |
| Driftspänning DC | 125 V DC (≤ 5000 m (amsl)) |
| Driftström DC | 200 mA DC |
| Typ av isolering | Produkten har dubbel/förstärkt isolering mellan huvud- och hjälpströmkretsarna. |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Skruvgänga | M5 |
| Åtdragningsmoment | 2,5 Nm ... 3 Nm |
| Avisoleringslängd | 12 mm |
| Ledararea flexibel | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 6 mm² (2 ledare med samma area) | |
| Ledararea styv | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 6 mm² (2 ledare med samma area) | |
| Ledarare AWG | 15 ... 4 |
| 2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 6 mm² (2 ledare med samma area) | |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 6 mm² (2 ledare med samma area) | |
| Defektfjärrindikeringskontakt | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Skruvgänga | M3 |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Avisoleringslängd | 7 mm |
| Ledararea flexibel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea styv | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 16 |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 53,4 mm |
| Höjd | 96,6 mm |
| Djup | 71,5 mm (inkl. bärskena 7,5 mm) |
| Delningsenhet | 3 MOD |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| ljusgrå (RAL 7035) | |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
| Materialets CTI-värde | 600 |
| Isolationsmaterial | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT | |
| Materialgrupp | I |
| Kåpans material | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Nej |
| Skyddsvägar | (DC+) - (DC-) |
| (DC+) - PE | |
| (DC-) - PE | |
| Skyddsledarström IPE | ≤ 350 µA AC |
| ≤ 100 µA DC | |
| Standby-effektförbrukning PC | ≤ 180 mVA |
| Nominell avledningsström In (8/20) µs | 20 kA |
| Maximal avledarström Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Total avledarstötström ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Skyddsnivå Up | ≤ 5,7 kV |
| Restspänning Ures | ≤ 5,7 kV (vid In) |
| ≤ 5 kV (vid 10 kA) | |
| ≤ 4,8 kV (vid 5 kA) | |
| ≤ 4,5 kV (vid 3 kA) | |
| Tillslagstid tA | ≤ 25 ns |
| Säkring PV | |
| Anslutningskonfiguration | Y-konfiguration |
| SPD bortfallsförhållande | OCFM (Frånskiljningsfelförhållande) |
| Lastbrytare likspänningssida (DC) | |
| Maximal kontinuerlig spänning UCPV | 1800 V DC |
| Kortslutningshållfasthet ISCPV | 15000 A |
| Tomgångsspänning UOCSTC | 1500 V DC |
| Maximal avledningsström Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Tillslagstid tA | ≤ 25 ns |
| Total avledarstötström ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Isolationsmotstånd Riso | > 5 MΩ (vid 500 V DC) |
| Nominell avledningsström In (8/20) µs | 20 kA |
| Kontinuerlig driftström ICPV | ≤ 100 µA DC |
| Maximal kontinuerlig spänning UCPV | 1800 V DC |
| Kortslutningshållfasthet ISCPV | 15000 A |
| Restspänning Ures | ≤ 5,7 kV (vid In) |
| ≤ 5 kV (vid 10 kA) | |
| ≤ 4,8 kV (vid 5 kA) | |
| ≤ 4,5 kV (vid 3 kA) | |
| Skyddsledarström IPE | ≤ 350 µA AC |
| ≤ 100 µA DC | |
| Skyddsnivå Up | ≤ 5,7 kV |
| Standby-effektförbrukning PC | ≤ 180 mVA |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP20C (I inbyggt tillstånd) |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 85 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 50 °C |
| Höjdläge | ≤ 4000 m (m.ö.h.) |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % |
| Stöt (drift) | 25g (Halvsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibration (drift) | 5g (5-500 Hz / 2,5 h / XYZ) |
| Standarder/föreskrifter | EN 61643-31 |
| Anmärkning | 2019 |
| Standarder/föreskrifter | IEC 61643-31 |
| Anmärkning | 2018 |
| Monteringssätt | DIN-skena: 35 mm |
| Artikelnr | 1466775 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | CL1389 |
| Produktnyckel | CL1389 |
| GTIN | 4063151861933 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 353,8 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 326,9 g |
| Tullnummer | 85354000 |
| Ursprungsland | Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171402 |
| ECLASS-15.0 | 27171402 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Enkel och säker installation tack vare framåtblickande hanterings- och säkerhetsfunktioner
Tillförlitligt anläggningsskydd tack vare max. effekt och uthållighet
Kan användas i en mängd olika applikationer tack vare optimerad konstruktion och brett sortiment
Enkel planering tack vare omfattande digitala data och selektorer
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge