VAL-SPP-T2-1000DC-PV-2+V-UT - Mellanskydd typ 2
1466772

Överspänningsskydd, enligt typ 2/klass II, för 2-poliga isolerade och jordade PV-likspänningssystem 1000 V DC, för DIN-skenemontage, 3-polig grunddel, tre jackbara temperaturövervakade skyddselement, statusindikering på varje kontakt.

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Enkel och säker installation tack vare framåtblickande hanterings- och säkerhetsfunktioner
Tillförlitligt anläggningsskydd tack vare max. effekt och uthållighet
Kan användas i en mängd olika applikationer tack vare optimerad konstruktion och brett sortiment
Enkel planering tack vare omfattande digitala data och selektorer