VAL-MS 385/65/3+0
-
Mellanskydd typ 2
2921019
Mellanskydd typ 2 för 4-ledar-strömförsörjningssystem (L1, L2, L3, PE), med plugglåsanordning.
Produktdetaljer
Produkttyp | Mellanskydd |
Produktfamilj | VALVETRAB MS |
IEC provklass | II |
T2 | |
EN typ | T2 |
Strömförsörjningssystem IEC | TN-C |
Konstruktion | Modul för DIN-skena, uppbyggd i två delar |
Signalering överspänningsskydd defekt | optisk |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Märkfrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Skruvgänga | M5 |
Åtdragningsmoment | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Avisoleringslängd | 16 mm |
Ledararea flexibel | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Ledararea styv | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Ledarare AWG | 15 ... 2 |
Anslutningstyp | Gaffelkabelsko |
Ledararea flexibel | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Måttskiss |
|
Bredd | 53,4 mm |
Höjd | 89,8 mm |
Djup | 77,5 mm (inkl. bärskena 7,5 mm) |
Delningsenhet | 3 MOD |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Materialets CTI-värde | 600 |
Isolationsmaterial | PA 6.6/PBT |
Materialgrupp | I |
Kåpans material | PA 6.6 |
PBT |
Skyddsvägar | L-PEN |
Kraftriktning | 3L-PEN |
Märkspänning UN | 240/415 V AC (TN-C) |
Märkfrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
Maximal kontinuerlig spänning UC | 385 V AC |
Nominell belastningsström IL | 80 A |
Skyddsledarström IPE | ≤ 1800 µA |
Standby-effektförbrukning PC | ≤ 690 mVA |
Nominell avledningsström In (8/20) µs | 30 kA |
Maximal avledarström Imax (8/20) µs | 65 kA |
Blixtprovström (10/350) µs, laddning | 1,25 As |
Blixtprovström (10/350) µs, specifik energi | 1,56 kJ/Ω |
Blixtprovström (10/350) µs, toppvärde Iimp | 2,5 kA |
Total avledarstötström ITotal (8/20) µs | 200 kA |
Total avledarstötström ITotal (10/350) µs | 7,5 kA |
Kortslutningshållfasthet ISCCR | 25 kA |
Skyddsnivå Up | ≤ 1,8 kV |
Restspänning Ures | ≤ 1,8 kV (vid In) |
≤ 1,3 kV (vid 10 kA) | |
≤ 1,2 kV (vid 5 kA) | |
≤ 1,15 kV (vid 3 kA) | |
TOV-förhållande vid UT | 480 V AC (5 s / withstand-läge) |
Tillslagstid tA | ≤ 25 ns |
Maximal försäkring vid anslutning med V-genomföringskabel | 80 A (gG - 16 mm²) |
Maximal försäkring vid anslutning med förgreningskabel | 250 A (gG) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP20 (endast vid användning av alla plintar) |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höjdläge | ≤ 2000 m (m.ö.h.) |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % |
Stöt (drift) | 30g (Halvsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (drift) | 7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Standarder/föreskrifter | IEC 61643-11 |
Anmärkning | 2011 |
Standarder/föreskrifter | EN 61643-11 |
Anmärkning | 2012 |
Monteringssätt | DIN-skena: 35 mm |
Artikelnr | 2921019 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | CL1322 |
Produktnyckel | CL1322 |
GTIN | 4046356280136 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 473,3 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 465,32 g |
Tullnummer | 85363030 |
Ursprungsland | DE |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge