VAL-MS 230/3+1-PT - Mellanskydd typ 2
1248961

Mellanskydd bestående av grunddel med push-in-anslutningsteknik och skyddspluggar, för montering på NS 35/7,5, märkspänning: 230 V AC, 3+1-koppling

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Push-in-anslutningsteknik för enkel installation och enhetlig anslutningsteknik i hela apparatskåpet
Sparar tid under kabeldragningen eftersom det rekommenderade anslutningsmomentet inte behöver kontrolleras
Mindre åtgång av installationsmaterial tack vare genomgångsanslutning