VAL-CP-MCB-3C-350/40/FM - Mellanskydd typ 2
2882776
E-nummer: 5272125

Kombination av överspänningsskydd typ 2 och avledarförsäkring, med övervakning av avledaren och försäkringen, i kombination med statusindikering och fjärrindikeringskontakt. Utförande: 4-ledarsystem (L1, L2, L3, PEN), montering på DIN-skena NS 35

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Kombination av typ 2-skydd med inbyggd avledarförsäkring
Signalering via fjärrindikeringskontakt till övervakningssystem vid fel
I fall av överbelastning av överspänningsskyddet kopplas alla poler bort från nätet
Genomgående jackbart mellanskydd typ 2
Optisk, mekanisk statusindikering för de enskilda avledarna