FTP-2/A7 - Testpropp
3069470

area
anslutningstyp
Ström Piktogram
spänning Piktogram

Testpropp, Du hittar ett detaljerat kopplingschema under Nedladdningar Övrigt, VDE-kodad typ A7, märkspänning: 400 V, märkström: 24 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, färg: grå

Produktdetaljer









Fördelar

Enkel och tidsbesparande genom funktionell integrering av omkopplingar
Platsbesparing genom förskjutet anordnade mätpropputtag
Ekonomisk tack vare behovsbaserad, modulär konstruktion och att det standardiserade CLPLINE complete-tillbehöret används
Den integrerade, robusta kopplingskontakten är utformad för högsta krav, användningen av högvärdiga material garanterar överföring av signalströmmar även efter många aktiveringar
Maximal säkerhet med förkopplad och automatisk omvandlarkortslutning
Den automatiskt framkallade omvandlarkortslutningen och det beröringsskyddade utförandet
ger högsta säkerhet vid mätningen.