Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

SACB-4/T-L-8FUSE DIAG CT AXL - Matningsfördelare
1411048

Matningsfördelare, användning: Matning, anslutningstyp: M12-hona Metall, antal kortplatser: 4, poltal: 4, kodning: T, kontaktanslutning: enkelt, statusindikering: ja, Universal; stamkabelanslutning: Jackbar stamkabelanslutning 90°, skärm: nej, Diagnostikport, M12, A-kodad, poltal: 12

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer








Kompatibla produkter




Fördelar

Säker i fält tack vare gjuten kapsling och höga skyddsklasser
Bekväm: ökad maskintillgänglighet genom snabb och enkel diagnostik
Flexibel: fördelarbox med stamkabelhuv för konfektionering på platsen