Märkband, 10 delar, märkt på längden med löpande tal: 61 ... 70, vit, för plintbredd: 10,2 mm, monteringssätt: låsning
Plintmärkning
Plintmärkning gör tilldelningen entydig vid kabeldragningen i apparatskåpet. Den minskar risken för fel vid uppförandet samt vid underhåll och reparationer. Plintmärkningarna skiljer sig framförallt i monteringstyp: Det finns märkningar för höga och platta märkningsspår, som märkspik och som självhäftande märkningar.
Märkband, 10 delar, märkt på längden med löpande tal: 91 ... 100, vit, för plintbredd: 5,08 mm, monteringssätt: låsning
Märkkarta, Kort, vit (RAL 9010), utan text, kan märkas med: Märkpenna, monteringssätt: låsning, montering i lågt skyltspår, för plintbredd: 6 mm, Antal enskilda skyltar: 250, textfältets höjd: 6 mm, textfältets bredd: 6,1 mm
Märkband, 10 delar, märkt på längden med löpande tal: 91 ... 100, vit, för plintbredd: 3,5 mm, monteringssätt: låsning
Märkremsa, platt, 120 delar, märkt på längden med löpande tal: 1 ... 12, passande för alla plintar i raster 5,2 mm, vit, för plintbredd: 5,2 mm, monteringssätt: låsning
Märkband, 10 delar, märkt på längden med löpande ojämna tal: 41 ... 59, vit, för plintbredd: 5,2 mm, monteringssätt: låsning
Märkband platt, 10 delar, märkt på längden med löpande tal: 271 ... 280, vit, för plintbredd: 5 mm, monteringssätt: låsning
Märkband, 10 delar, märkt på längden med samma tal: 31, vit, för plintbredd: 6,2 mm, monteringssätt: låsning
Märkband, 10 delar, märkt på längden med löpande tal: 71 ... 80, vit, för plintbredd: 10,2 mm, monteringssätt: låsning
Märkband platt, 10 delar, märkt på längden med löpande tal: 391 ... 400, vit, för plintbredd: 5 mm, monteringssätt: låsning
Fördelar
- Snabbt och bekvämt tack vare förtryckt plintmärkning
- Plintmärkning i olika format med flera märkningssystem
- Bekvämt: märkning med vår märkningsservice
- Allt från ett och samma ställe: märkningar även för plintar från andra tillverkare
Hållbart märkmaterial Märk ditt apparatskåp på ett hållbart sätt med oss!
Övertyga dig själv om våra hållbara lösningar för industriell märkning och minska ditt koldioxidavtryck avsevärt. Den resursbesparande märkningsportföljen är perfekt anpassad för användning i apparatskåp och innehåller lösningar för märkning av radplintar, ledare och kablar samt enheter och anläggningar. Våra hållbara märkmaterial har samma kvalitetsegenskaper som konventionella material. Med identiska tekniska och optiska egenskaper, tryckkvalitet och hållbarhet kan du välja hållbara alternativ utan att kompromissa med den beprövade kvaliteten.
Plintmärkning i olika format: UCT, US, UM
Plintmärkning i apparatskåp och anläggningar
Vill du ansluta plintrader snabbt och felfritt? I så fall är stora och tydliga märkningar av anslutningspunkterna ovärderliga. Detta gäller speciellt vid underhåll och idrifttagning av apparatskåp och anläggningar. Plintmärkningar från Phoenix Contact är optimalt anpassade till plintarna.
Beroende på önskemål får du plintmärkningarna färdigmärkta eller utan märkning, i kartor, rulle eller som ark.