ZBF 5,LGS:FO.ZA. 11-20 VPE 500 - Märkbandsremsa platt
1684697

Märkband, 10 delar, märkt på längden med löpande tal: 11 ... 20, textfältets storlek: 5,15 x 5,15 mm, vit

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla märkband-skyltar individuellt enligt dina önskemål
Omärkta märkremsor kan märkas individuellt via plotter eller för hand
Avvikande rastermått kan fås på förfrågan
Märkband-systemet ZBF med lågt skyltspår erbjuder märkning för radplintar och elektronikmoduler
De flerdelade märkremsorna kan enkelt monteras och vid behov enkelt separeras