Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

ZBF 6/9,2 S8,LGS:A-H - Märkbandsremsa
0803451

Märkbandsremsa, Remsor, vit, märkt, kan märkas med: CMS-P1-PLOTTER, monteringssätt: låsning, för plintbredd: 6,2 mm, Antal enskilda skyltar: 8, textfältets höjd: 10,5 mm, textfältets bredd: 6 mm

Produktdetaljer








Fördelar

Märkband-systemet ZBF med lågt skyltspår erbjuder märkning för radplintar och elektronikmoduler
De flerdelade märkremsorna kan enkelt monteras och vid behov enkelt separeras